何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RCGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。低電圧用途に金合金接点を備えています。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2455RCGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455RCG 80020646 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 218.3℃ [425℉]
2455RCG 80750328 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 140.6℃ [285℉]
2455RCG 80820930 立ち上がりでオープン 257.2℃ [495℉] 215.0℃ [419℉]
2455RCG 80870480 立ち上がりでオープン 130.0℃ [266℉] 87.8℃ [190℉]
2455RCG 80950165 立ち上がりでオープン 218.3℃ [425℉] 184.4℃ [364℉]
2455RCG 81170348 立ち上がりでオープン 250.0℃ [482℉] 205.0℃ [401℉]
2455RCG 81740176 立ち上がりでオープン 104.4℃ [220℉] 80.0℃ [176℉]
2455RCG 81890022 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 93.3℃ [200℉]
2455RCG 82090073 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 132.2℃ [270℉]
2455RCG 82090073 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 132.2℃ [270℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink