何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

2455RGシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。これらの製品はお客様の仕様に従って工場出荷時にキャリブレーションされます。低電圧用途に金合金接点を備えています。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

2455RGシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
2455RG 00430201 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 42.2℃ [108℉]
2455RG 00870423 立ち上がりでオープン 32.8℃ [200℉] 7.8 ℃ [46 ℉](最小)
2455RG 01240024 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 51.7℃ [125℉]
2455RG 80020479 立ち上がりでオープン 105.0℃ [221℉] 80.0℃ [176℉]
2455RG 80820970 立ち上がりでクローズ 38.3℃ [101℉] 54.4℃ [130℉]
2455RG 81000480 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 45.0℃ [113℉]
2455RG 81570191 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 76.7℃ [170℉]
2455RG 81610155 立ち上がりでクローズ 51.7℃ [125℉] 60.0℃ [140℉]
2455RG 81840020 立ち上がりでオープン 137.8℃ [280℉] 115.6℃ [240℉]
2455RM 80820998 立ち上がりでオープン 106.1℃ [223℉] 手動

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink