何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3106シリーズは単極、単投スイッチで、 スナップアクション バイメタルディスクで起動します。ケースはレーザー溶接され、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールされた、密封スチールハウジングを形成しています。WE-1金合金クロスポイント接点によって低電位の使用が可能になります。温度校正は工場でプレセットされており、各装置は熱的および機械的検査を受けています。温度上昇時に、開くまたは閉じるために利用できます。多様な取付けブラケットや端子を利用可能です。

  • 3106:UL/CSA認定ではありません。
  • 3106U:UL/CSA認定:
3106シリーズ精密サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
精密および高信頼性サーモスタット データシート -- 4MB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3106シリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3106 00030114 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 55.0℃ [131℉]
3106 00040028 立ち上がりでクローズ 107.2℃ [225℉] 23.9℃ [75℉]
3106 00430071 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 65.6℃ [150℉]
3106 01450007 立ち上がりでオープン 115.0℃ [239℉] 100.0℃ [212℉]
3106 02030004 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 50.0℃ [122℉]
3106 02810001 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 90.0℃ [194℉]
3106U 00010049 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 37.8℃ [100℉]
3106U 00060027 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 67.8℃ [154℉]
3106U 00450126 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 60.0℃ [140℉]
3106U 01820002 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink