==ci_id==162055== ==la_id==1==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

3455RVBシリーズは温度検知バイメタルディスクで構成され、スイッチと電気的に絶縁され、ノーマルクローズ接点を開閉します。表面あるいは周辺温度が、キャリブレション済みディスクの作動スナップポイントまで上昇したとき接点が開きます。軽量ディスクと製品の小型サイズにより、温度変化に非常に素早く反応します。
商業用サーモスタット - ハネウェル


文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
商業用サーモスタット データシート 英語 756KB
サーモスタットラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 444KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB

3455RBVシリーズ製品を閲覧する

製品 機能特性 オープン温度 クローズ温度
3455RBV 00290075 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
3455RBV 02270011 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 76.7℃ [170℉]
3455RBV 02840040 立ち上がりでクローズ 56.1℃ [133℉] 70.0℃ [158℉]
3455RBV 04490005 立ち上がりでオープン 65.6℃ [150℉] 54.4 ℃ [130 ℉](最小)
3455RBV 80330073 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 40.6℃ [105℉]
3455RBV 82340042 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 60.0℃ [140℉]
3455RBV 84810017 立ち上がりでオープン 40.6℃ [105℉] 32.2℃ [90℉]
3455RBV 84810020 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
3455RBV 86390003 立ち上がりでクローズ 26.7℃ [80℉] 37.8℃ [100℉]
3455RBV 87310002 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉](最大) 46.7 ℃ [116 ℉](最小)

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink