応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品 タイプ スタイル シリーズ
060-0238-05 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 53シリーズ
060-0238-07 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 53シリーズ
060-0238-10 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 53シリーズ
060-0239-08 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 53シリーズ
060-0240-02 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 53シリーズ
060-0241-04 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 53シリーズ
060-0287-07G T&M圧力トランスデューサ フラッシュ モデルA-105
060-0287-13G T&M圧力トランスデューサ フラッシュ モデルA-105
060-0287-15G T&M圧力トランスデューサ フラッシュ モデルA-105
060-0287-17G T&M圧力トランスデューサ フラッシュ モデルA-105
060-0571-01 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0571-04 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0571-06 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0571-07 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0572-01 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0572-05 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0573-02 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0574-03 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0708-08TJG T&M LVDT AC-AC モデル PLVXシリーズ
060-0708-08TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0708-10TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0708-12TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0708-18TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0741-03TJD T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE Mid
060-0741-03ZD T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルZ 中
060-0741-08TJD T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE Mid
060-0741-11TJD T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE Mid
060-0743-03TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0743-06TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0743-10TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0743-11TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0761-02ZG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルZ
060-0761-09ZG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルZ
060-0761-17ZG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルZ
060-0761-20ZG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルZ
060-0761-25ZG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルZ
060-0761-29TJG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルTJE
060-0761-29ZG T&M圧力トランスデューサ フォイル モデルZ
060-1426-03 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1426-04 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1430-04 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1430-05 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1430-06 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1432-04 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1432-07 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1432-08 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1435-03 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-1542-03G T&M圧力トランスデューサ フラッシュ モデルS
060-1542-11G T&M圧力トランスデューサ フラッシュ モデルS
060-1542-13G T&M圧力トランスデューサ フラッシュ モデルS
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    1307
    スクエアボックス

    モデル 6400
    Torque thrust transducers●●900 lb-in/1500 lb to 100K lb-in/200K lb●0.15 % 非線形性およびヒステリシス

    スクエアボックス

    炭素鋼キャニスタースタイルロードセル
    マルチビーム構造を備えた耐疲労性●最大荷重:10 000 000N●オプションのデュアルブリッジ

    スクエアボックス

    モデル911FMD 高
    High range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PHステンレススチール、湿材料●1,000 psid~10,000 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    スクエアボックス

    モデルZ
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    充電出力
    自己生成式ロープロファイル圧電加速度計●10kHz、18kHz、30kHz●電荷出力または増強感度出力(pC/G)

    スクエアボックス

    モデル 940
    ハイレンジリアクショントルク監視ゲージ●範囲:1Kgm-cm~14Kgm-cm●±2 % 定格出力

    スクエアボックス

    MTシリーズ
    DC 10A(UL、CSA)●DCアプリケーション用磁気ブローアウト接点設計●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    充電出力
    サブミニチュア充電出力自己生成式圧電加速度計●45 kHz●側面エントリ、マイクロドットコネクタ式

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    モデル 1603A-01
    Model 1603A-01 Clamp-On Propulsion Monitoring Systems (without cover) • Converts Shaft into a Torque Transducer (Measures Torque only)

    スクエアボックス

    モデルA-205
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●100 psig~ 10,000 psig●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    概要
    説明なし

    スクエアボックス

    マルチチャネル
    1~4、あるいは1~14チャネル付き装置●±6桁表示●“Sig cal” 自動設定●最大800Hz 現場選択可能●各種入力●CE

    スクエアボックス

    SNDH-Tシリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧4.5 Vdc〜18 Vdc●動作周波数:1Hz~15kHz

    スクエアボックス

    ショートストロークAC-AC変位トランスデューサ(LVDT)
    ショートストロークAC-AC変位トランスデューサ●範囲:±0.01in、±0.025in~±0.5in、±0.02in~±0.2in●電気的雑音に対して電磁波耐性強化

    スクエアボックス

    Clamp-on Analog Telemetry (WDC)
    回転式機械装置または推進システム上のトルクを最小のダウンタイムで測定するのに最適な、クランプオン アナログテレメトリー トルクトランスデューサです。

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    フラッシュコンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    薄型ダイヤフラムと重い側壁を備えたステンレススチール製。非常に頑丈でありながらも、低圧測定に十分な薄さを実現した圧力センサ。

    スクエアボックス

    デジタル テレメトリー
    総合的なシステム精度0.05%FS●DIN、SAE、シャフト対シャフト、統合、あるいはカスタム カップリングのオプション●高ねじり剛性

    スクエアボックス

    ショートストロークDC-DC変位トランスデューサ(LVDT)
    ショートストロークDC-DC変位トランスデューサ●範囲 ±0.1 in ~ ±0.4 in●シングルあるいはデュアル供給ワイヤ

    スクエアボックス

    モデル AS25D
    Wet/Wet aerospace pressure transducer●0.3 % 精度●17-4 PHステンレススチール、接液部材質●軽量

    スクエアボックス

    プラスチック&セラミックパッケージ フォトトランジスタ
    セラミックパッケージは高品質ガラスレンズ付きで表面取付けされ、プラスチックパッケージ化シリーズはコストを低減します。

    スクエアボックス

    SD1440(L)
    同軸、リードケース IRフォトトランジスタ●最小光電流:1.5mA ●角度応答:24°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.018 in円形リード

    スクエアボックス

    概要
    説明なし

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    MYシリーズ
    220 Vac、5 A、24 Vdc、5 A●220 Vac、3 A、24 Vdc、3 A●5A、3A 印加電流、1100VA、120W(5 A)、660VA、72W(3A)最大スイッチング●DPDT、4PDT

    スクエアボックス

    SS311PT, SS411P
    低コストバイポーラホール効果デジタルセンサIC、プルアップ抵抗内蔵●SOT-23 (SS311PT)、フラットTO-92スタイル(SS411P)パッケージ●デジタルシンク

    スクエアボックス

    フラッシュ圧力トランスデューサ
    フラッシュ圧力センサは、非常に狭いスペースにフィットするミニチュアフットプリントを特長とし、0psig~15,000psigの圧力範囲で利用できます。

    スクエアボックス

    金接点
    定電圧アプリケーション用のWE-1金合金クロスポイント接点です。

    スクエアボックス

    航空宇宙向け圧力スイッチ
    RTCADO-160D適格のスイッチは150psi~5000psiを処理し、構成も簡単です。MIL-PRF-8805定格、12000psi バースト。

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    アプリケーション(中国語)-エンジントランスミッションフィードバックフォーム
    説明なし

    スクエアボックス

    工業用ACコンプレッサ
    説明なし

    スクエアボックス

    スピード&方向、スピードセンサIC
    VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    スクエアボックス

    フォースセンサ
    フォースセンサは、印加された正および負の力に比例して変化する抵抗を用いて、その力を測定します。

    スクエアボックス

    14CE100シリーズ
    ATEX(CE)●IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6●II 2 D Ex tD A21 T85C

    スクエアボックス


    説明なし

    161970
    スクエアボックス

    透析機
    腎臓透析器による治療では、透析半透膜を通して溶液や液体が拡散・浸透することを利用して、血流から老廃物や液体を取り除くことにより、腎臓機能の一部を回復します。

    スクエアボックス

    カバーを検索
    説明なし

    スクエアボックス

    モデル JS
    Digital pressure gauge●4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output●1 psi〜10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    モデル 3663
    Pedal cell with clamping band●50 lb, 100 lb, 200 lb, & 300 lb load capacity●±0.29 %FS accuracy●Low off-center loading error●Easy mounting●カーボンスチール

    スクエアボックス

    湿度センサ
    ハネウェルHumidIcon™を組合わせた湿度/温度センサ & RH吸収式湿度センサ。

    スクエアボックス

    バルブ - 手動プロセスの概要
    産業施設での手動プロセスバルブは、液体の流れ、気体、スラリー、ストリームを制御します。80%の操作では、オペレータがバルブの開閉や制御を手作業で行う必要があります。

    スクエアボックス

    事前設定Redi-Temp
    迅速なサンプリング、テスト、処理時間を実現するために、一般的な温度セットポイントで事前設定された端子&ブラケットです。

    スクエアボックス

    SD5610
    TO-46ドーム型レンズ付きIR検出器●0.018 in円形リード●インバータ出力ロジック●角度応答:12°●メタルパッケージ

    スクエアボックス

    FSGシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●極めて低い偏向

    スクエアボックス

    産業
    説明なし

    スクエアボックス

    アプリケーション-フロントローダー フィードバックフォーム
    説明なし

  • 次の50件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2187
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 693KB
    pdf 600 Series Optical Encoders データシート English 1MB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi データシート English 690.7KB
    pdf Model PLVX AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート English 266.2KB
    pdf Model BDR Pressure Transducer Datasheet データシート English 251.4KB
    pdf FF6 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches データシート English 553.9KB
    pdf Model 31 High Miniature Load Cell Datasheet データシート English 351.4KB
    pdf FSG Series Force Sensors データシート English 383.6KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) データシート English 210.1KB
    pdf Model S3C DC-DC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート English 347.8KB
    pdf 700 Series Platinum RTDs データシート English 252.7KB
    pdf 19 mm Series データシート English 1.8MB
    pdf Model 127 Load Cell Datasheet データシート English 272.2KB
    pdf MICRO SWITCH V19 Series Standard Basic Switches データシート English 1.5MB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations データシート English 641.8KB
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet データシート English 250.5KB
    pdf Models MA311 and MA312 Accelerometer Datasheet データシート English 179.3KB
    pdf Model 31 Low Miniature Load Cell Datasheet データシート English 346.3KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors データシート English 350.9KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 93.7KB
    pdf Model S5 AC-AC Short-Stroke LVDT Datasheet データシート English 299.8KB
    pdf DR-T Series Rodless Linear Position Transducer データシート English 114.5KB
    pdf Nanopower Series Magnetoresistive Sensor ICs データシート English 899.1KB
    pdf SNDH-T Series Quadrature General Industrial Speed and Direction Sensors データシート English 608.7KB
    pdf Model 3167 Pancake Load Cell Datasheet データシート English 266.6KB
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 160.8KB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet データシート English 233.4KB
    pdf Models MA321 and MA322 Accelerometer Datasheet データシート English 186.1KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 329.8KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified データシート English 428.4KB
    pdf CPS Series Cable Pull Safety Switch Datasheet データシート English 2.1MB
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet データシート English 416.7KB
    pdf RPN Series Hall-Effect Rotary Position Sensors データシート English 490.2KB
    pdf 2CCP Cable Pull Safety Switch Datasheet データシート English 1.5MB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) データシート English 111.7KB
    pdf Model S7C AC-AC Submersible LVDT Datasheet データシート English 249KB
    pdf Model 2133-300 Socket Torque Transducer Datasheet データシート English 208.5KB
    pdf MICRO SWITCH ET Series Magnetically Held Toggle Switches データシート English 706.1KB
    pdf LF2W-T Series Linear Position Transducer データシート English 119.1KB
    pdf Model 123 Load Cell Datasheet データシート English 250.1KB
    pdf HIH-4000 Series Humidity Sensors データシート English 175.2KB
    pdf VF360NT, VF360ST, VF460S High Sensitivity Latching Digital Hall-effect Sensor ICs データシート English 857.4KB
    pdf Relialign™ RDI Series Product Sheet データシート English 1.3MB
    pdf Model 3419 Seat Belt Load Cell Datasheet データシート English 321.4KB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) データシート English 9.7MB
    pdf Model DLD-VH Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet データシート English 204.4KB
    pdf Model 366 Low Range Torque Watch Gauge Datasheet データシート English 110KB
    pdf Model 811FM Pressure Transducer Datasheet データシート English 273KB
    pdf Model 43 Precision Load Cell Datasheet データシート English 432.6KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet データシート English 330.7KB
  • 次の50件の結果を表示する