応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  動作周波数  動作温度
511-49BJ01-102 なし -40°C~105°C [-40°F~221°F]
512-32AC05-204 なし -60°C~204°C [-76°F~399°F]
520-41AD08-153 なし -60°C~260°C [-76°F~500°F]
520-41AH02-503 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
520-41AH05-105 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
521-59BP01-103 なし -60°C~148°C [-76°F~299°F]
526-31AD50-153 なし -60°C~160°C [-76°F~320°F]
526-31AN07-202 なし -60°C~160°C [-76°F~320°F]
526-31AN08-153 なし -60°C~160°C [-76°F~320°F]
526-31AN25-402 なし -60°C~160°C [-76°F~320°F]
526-31AN36-402 なし -60°C~160°C [-76°F~320°F]
526-33AB20-153 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
526-33AB47-202 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
526-59AR04-104 なし -60°C~121°C [-76°F~250°F]
528-59AR12-104 なし -60°C~260°C [-76°F~500°F]
535-32AA20-104 なし -60°C~250°C [-76°F~482°F]
535-32AA30-503 なし -60°C~200°C [-76°F~392°F]
535-32AA33-103 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
535-32AA35-103 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
535-32BH03-104 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
535-32BR01-503 なし -60°C~260°C [-76°F~500°F]
535-33AF01-823 なし -40°C~300°C [-40°F~572°F]
535-34AB03-103 なし -40°C~125°C [-40°F~257°F]
535-39BU02-105 なし -40°C~250°C [-40°F~482°F]
535-42BA02-303 なし -40°C~200°C [-40°F~392°F]
535-53DA02-303 なし -40°C~125°C [-40°F~257°F]
535-59AD14-104 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
535-59DV26-303 なし -40°C~105°C [-40°F~221°F]
535-59DV41-303 なし -40°C~105°C [-40°F~221°F]
590-32AC35-103 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
590-32AC36-103 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
590-32AD01-103 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
590-32AD11-303 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
590-32AD16-103 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-32BP01-203 なし -40°C~125°C [-40°F~257°F]
590-33AA26-104 なし -40°C~105°C [-40°F~221°F]
590-33AA33-503 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-33AA34-503 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-33AA38-103 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-33BN01-103 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-33BQ01-103 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-39CG02-103 なし -40°C~80°C [-40°F~194°F]
590-51AF05-103 なし -60°C~90°C [-76°F~194°F]
590-53AD10-103 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-53AD33-104 なし -60°C~125°C [-76°F~257°F]
590-53CU02-103 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
590-53CU05-153 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
590-59AD02-104 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
590-59AD07-302 なし -40°C~105°C [-40°F~221°F]
590-59AR18-103 なし -60°C~150°C [-76°F~302°F]
  • 次の42件の結果を表示する
  • ページ
    6
    スクエアボックス

    500シリーズ
    空気ガス/液体浸漬/表面●NTC●プラスチック、アルミニウム、ステンレススチール、エポキシ、セラミック、Kynar充填、錫またはニッケルメッキ銅

    スクエアボックス

    6655シリーズ
    空気ガス/表面●NTC●フェノールサーモスタットタイプのパッケージ

    スクエアボックス

    ES110シリーズ
    空気/ガス●NTC●露出型サーミスタ●真鍮●オーバーモールド成型コネクタ

    スクエアボックス

    LTPシリーズ
    空気ガス/液体浸漬●NTC●真鍮六角、ステンレス製クローズプローブチップ

    スクエアボックス

    ES120シリーズ
    液体浸漬●NTCまたはKTY●ステンレス製クローズプローブチップ●オーバーモールド成型コネクタ

    スクエアボックス

    壁面取付けトランスデューサ - SCTシリーズ
    湿度&温度壁面取付けトランスデューサにはハネウェル HumidIcon™ 湿度/温度センサを使用(アジア太平洋地域のみ)

  • フィルタ条件


    Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink