応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  範囲  動作  出力  精度
060-2443-02 1,000 gm 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-06 10 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-07 25 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2443-08 50 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2444-03 100 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2444-06 250 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2445-02 500 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2445-04 1,000 lb 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-2446-01 250 gm 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
060-7480-02 1,000ニュートン 圧縮 15 mV/V(ノミナル)(150 g~500 g)1.5 mV/V(ノミナル)(1,000 g)2 mV/V(ノミナル)(5 lb~1,000 lb) ±0.70%フルスケール
  • ページ
    4
    スクエアボックス

    サブミニチュア - ステンレススチール ロードセル
    サブミニチュアサイズ、直径:9.7mm/g~&高さ:3.3m/gm~、荷重範囲: 150g~1000lb、0.5N~5kN、または250lb~10000lb

    スクエアボックス

    モデル LFH-7I
    Top hat subminiature load cell●250 lb~ 10,000lb ●±0.7 %FS Accuracy●Stainless steel column construction

    スクエアボックス

    モデル 13
    サブミニチュア圧縮ロードセル●150g~1,000lbの容量●±0.8% フルスケール精度●ステンレススチール、単一ダイヤフラム設計

    スクエアボックス

    モデル 11
    サブミニチュア張力/圧縮ロードセル●±0.8% フルスケール精度●150 g~ 1,000 lb●ステンレススチール●シングルダイヤフラム構造

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf Model 11 Subminiature Load Cell Datasheet データシート 英語 230.4KB
    pdf Model 13 Subminiature Load Cell Datasheet データシート 英語 245.2KB
    pdf Model 13e Subminiature Load Cell Datasheet データシート 英語 254KB
    pdf Model LFH-7I Subminiature Load Cell Datasheet データシート 英語 204.7KB