応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  磁気アクチュエータタイプ  動作ポイント  供給電圧  パッケージタイプ
SS441A ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS441A-L ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS441A-S ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS441A-SP ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS441A-T2 ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS441A-T3 ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS443A ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS443A-L ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS443A-S ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS443A-T2 ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS443A-T3 ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS449A ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS449A-L ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS449A-T2 ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS449A-T3 ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS461A ラッチ 最大85 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS461A-L ラッチ 最大85 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS461A-S ラッチ 最大85 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS461A-SP ラッチ 最大85 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS461A-T2 ラッチ 最大85 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS461A-T3 ラッチ 最大85 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS466A ラッチ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS466A-L ラッチ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS541AT ユニポーラ 最大115 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS543AT ユニポーラ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS549AT ユニポーラ 最大390 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS561AT ラッチ 最大85 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS566AT ラッチ 最大180 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS411A バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS411A-L バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS411A-SP バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS411A-T3 バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS413A バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS413A-L バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレートロングリード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS413A-S バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SS413A-SP バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、表面取付け、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS413A-T2 バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、成形リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS413A-T3 バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、Ammopackテープ(箱入り)、5000ユニット/ボックス
SS511AT バイポーラ 最大60 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
SS513AT バイポーラ 最大140 G(.25°C) 3.8 Vdc〜30 Vdc SOT-89B、ポケットテープ&リール、1000ユニット/リール
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    SS400シリーズ、SS500シリーズ
    低、中、高ガウスユニポーラホール効果デジタルセンサIC●フラットTO-92スタイル、SOT-89Bパッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    SS400シリーズ、SS500シリーズ
    低&中ガウスラッチホール効果デジタルセンサIC●フラットTO-92スタイル、SOT-89Bパッケージ●デジタルシンク出力

    スクエアボックス

    SS400、SS500シリーズ
    低ガウスバイポーラホール効果デジタルセンサIC●フラットTO-92スタイル、SOT-89Bパッケージ●デジタルシンク出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf SS400 Series, SS500 Series Bipolar, Latching, and Unipolar Hall-effect Digital Position Sensor ICs データシート English 1.3MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    Do Not Sell My Personal Information

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink