応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品 タイプ スタイル シリーズ
060-0571-01 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0571-04 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0571-06 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0571-07 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0572-01 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0572-05 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0573-02 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
060-0574-03 T&Mロードセル ステンレススチール モデル 41シリーズ
3108-5 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3108シリーズ
3132-2K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3132シリーズ
3132-3K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3132シリーズ
3132-500 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3132シリーズ
3132-5K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3132シリーズ
3153 00010044 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00010137 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00090035 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00160001 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00200039 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00230029 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00300016 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00400001 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3153 00530006 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3153シリーズ
3173-1K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3173-200 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3173-2K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3173-3K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3173-500 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3174-10K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3174-20K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3174-5K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3175-50K T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3170シリーズ
3397-100 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3397シリーズ
3397-200 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3397シリーズ
3397-25 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3397シリーズ
3397-50 T&Mロードセル カーボンスチール モデル 3397シリーズ
3500 00040010 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00060116 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00070211 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00080165 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00100005 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00120120 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00150006 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00180049 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00270004 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00290078 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00300015 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00350003 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00420015 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00450015 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
3500 00460022 湿度、サーマル&フレキシブルヒータ製品 ロープロファイル 3500シリーズ
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    82
    スクエアボックス

    ロープロファイル
    小型化が要求されるアプリケーション向けの設計。

    スクエアボックス

    ロープロファイル ロードセル
    ロープロファイル&パンケーキスタイルの精密セルは、外部トルク、曲げ動作、横荷重に対して並外れた構造的能力を発揮します。

    スクエアボックス

    モデル 41
    張力/圧縮精密ロープロファイル ロードセル●5 lb~500,000 lb●フルスケール精度はわずか±0.13% ● 本質安全オプション使用可能

    スクエアボックス

    モデル 43
    圧縮、精密、ロープロファイルロードセル●5 lb~500,000 lb●わずか±0.13%のフルスケール精度●二重ダイヤフラム設計●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    モデル 3170
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:200lb~100,000lb●±0.07% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 3132
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:500lb~5,000lb●±0.15% フルスケール精度

    スクエアボックス

    ステンレススチール ロープロファイルロードセル
    全溶接ステンレススチール構造およびダブルダイアフラム設計●5lbs~500,000lbsの容量●精度範囲:0.10%~0.04%(最大)

    スクエアボックス

    カーボンスチール ロープロファイルロードセル
    強靭な耐性を持つ構造●5lbs~100,000lbsの容量●精度: 0.07%(最大)

    スクエアボックス

    モデル 3108
    引張/圧縮パンケーキロードセル●容量:5lb &10lb●大気圧補償構造

    スクエアボックス

    モデル 3397
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:25lb、50lb、100lb、200lb、300lb●±0.07% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 3140-CS
    張力/圧縮疲労寿命、ロープロファイル ロードセル、ベースプレート付き●容量:300lb~100,000lb●±0.03 % to ±0.05 %FS accuracy

    スクエアボックス

    充電出力
    自己生成式ロープロファイル圧電加速度計●10kHz、18kHz、30kHz●電荷出力または増強感度出力(pC/G)

    スクエアボックス

    充電出力
    サブミニチュア充電出力自己生成式圧電加速度計●45 kHz●側面エントリ、マイクロドットコネクタ式

    スクエアボックス

    フラッシュコンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    薄型ダイヤフラムと重い側壁を備えたステンレススチール製。非常に頑丈でありながらも、低圧測定に十分な薄さを実現した圧力センサ。

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    SMD2440
    表面取付け、ガラスレンズ、セラミックIRフォトトランジスタ●最小光電流:1.5mA ●角度応答:28°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●SMT

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    定電流
    定電流低出力インピーダンス出力の圧電加速度計●2Hz~最大10kHz●IEPE & mV/G出力

    スクエアボックス

    モデル LFH-7I
    Top hat subminiature load cell●250 lb~ 10,000lb ●±0.7 %FS Accuracy●Stainless steel column construction

    スクエアボックス

    FSS-SMTシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    定電流
    サブミニチュア定電流低出力圧電加速度計●5Hz~12kHz●蜜ろうまたは接着剤取付け

    スクエアボックス

    電圧
    圧電加速度計●動作:0Hz、利用可能範囲:0Hz~1800Hz●mV/Gまたは4mA~20mA 2線出力、Gに比例

    スクエアボックス

    3150シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル

    スクエアボックス

    汎用加速度計
    複数の構造&取付けオプションを持つ加速度計●0Hz~10kHz●IEPE&mV/Gの出力

    スクエアボックス

    2450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    モデル 45
    疲労定格ユニバーサルロードセル●250 lb~100,000 lb●わずか±0.04%のフルスケール精度●張力と圧縮●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    3450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    3001シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止

    スクエアボックス

    3450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    ミニチュア加速度計
    産業&オートメーションアプリケーション用のロープロファイル加速度計●2Hz~最大30kHz●IEPE、mV/G、絶縁型AC、電荷出力(pC/G)

    スクエアボックス

    モデル MA21
    General purpose constant current accelerometers●ミニチュアサイズ●IEPE, mV/G, or isolated ac output●Stainless steel overbraided PTFE cable

    スクエアボックス

    3450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    6655シリーズ
    空気ガス/表面●NTC●フェノールサーモスタットタイプのパッケージ

    スクエアボックス

    2450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    定電流
    General purpose constant current accelerometers●ミニチュアサイズ●IEPE, mV/G, or isolated ac output

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    コンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    軽量サブミニチュア圧力トランスデューサの各製品は、極度に狭いスペース用にフラッシュマウント、ロープロファイル設計、フラッシュダイヤフラムを備えています。

    スクエアボックス

    N8600シリーズ 2Dスキャンエンジン
    単一または複数の高密度バーコードの読み取り●クラス最高の高解像度●高メガピクセル●比類のない速度と精度●IP6x設計

    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    エレベータ&リフト
    住宅用/商業用エレベータおよびリフトで使用するセンサおよびスイッチ。

    スクエアボックス

    2450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    モデル 47
    ベースプレート付き疲労定格ユニバーサルロードセル●250 lb~100,000 lb●わずか±0.02%のフルスケール精度●張力/圧縮●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    2450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    TPシリーズ
    長方形●照明なし●SPST, SPDT, DPDT ● 2 & 3ポジション●フラッシュマウント&パネル上取付け●ねじ端子

  • 次の32件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors データシート 英語 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors データシート 英語 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 英語 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 英語 307.1KB