応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品 タイプ スタイル シリーズ
HPF06000BGCSNZAA01 圧力スイッチ 標準圧力 スイッチ HPシリーズ
HPF14500PFDSNDAA25 圧力スイッチ 標準圧力 スイッチ HPシリーズ
HPF17400PFDSNDAA25 圧力スイッチ 標準圧力 スイッチ HPシリーズ
HPR04350PFDSNDAA25 圧力スイッチ 標準圧力 スイッチ HPシリーズ
HPR05750PHKSNCAA01 圧力スイッチ 標準圧力 スイッチ HPシリーズ
V15W-EZ200-W3 ベーシック スイッチ Sealed Miniature Basic Switches V15Wシリーズ
V15W-WZ200-W3 ベーシック スイッチ Sealed Miniature Basic Switches V15Wシリーズ
  • ページ
    14
    スクエアボックス

    HPシリーズ
    100 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀&金接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    3004シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●メタルスリーブ インサート/リベット構造

    スクエアボックス

    SMシリーズ
    最大5A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    標準圧力 スイッチ
    シリーズは、高圧、中圧、および低圧スイッチ、セットポイント工場設定または現場での調整が可能、3.5psi~4500psi、IP67、ヒステリシス オプションを提供します。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    トランスミッション
    ハネウェルの製品は、スピード、圧力、温度を移動位置およびトルク測定値とともに監視するよう設計されています。

    スクエアボックス

    マテリアルハンドリング機器
    ハネウェルのスイッチ、センサ、車両コントロールには、材料ハンドリング車両向けの多数の製品が含まれます。

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    温度監視
    高精度●非接触型ワイヤレステレメトリー テクノロジー●デジタルコード化テレメトリー伝送●≤6チャネル●プログラム可能警報設定点

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    15
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet データシート English 2.9MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 データシート 簡体字中国語 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici データシート イタリア語 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 取付説明書 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 取付説明書 簡体字中国語 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 取付説明書 イタリア語 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 取付説明書 日本語 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 取付説明書 韓国 2.6MB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CADモデル English 1.3MB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing CADモデル English 1.5MB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing CADモデル English 1021KB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing CADモデル English 2.3MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CADモデル English 920.6KB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications アプリケーションノート English 1.2MB
    pdf Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, HP/HE Series 製品型番体系図 English 1022.4KB