応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品 タイプ スタイル シリーズ
060-3147-01 T&M 周辺機器 シングルチャネル GMシリーズ
060-3147-02 T&M 周辺機器 シングルチャネル GMシリーズ
060-3147-03 T&M 周辺機器 シングルチャネル GMシリーズ
060-6807-01 T&M 周辺機器 シングルチャネル GM-Aシリーズ
060-1435-03 T&Mロードセル ミニチュア - ステンレススチール モデル 31シリーズ
060-2443-02 T&Mロードセル サブミニチュア - ステンレススチール モデル 13シリーズ
060-2446-01 T&Mロードセル サブミニチュア - ステンレススチール モデル 13シリーズ
  • ページ
    6
    スクエアボックス

    GMシリーズ
    低コストの機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●歪みゲージ励起

    スクエアボックス

    GM-Aシリーズ
    低コストの機器●4½桁 LEDディスプレイ●コンパクト⅛DINケース●高レベル(増幅)入力励起

    スクエアボックス

    モデル 940
    ハイレンジリアクショントルク監視ゲージ●範囲:1Kgm-cm~14Kgm-cm●±2 % 定格出力

    スクエアボックス

    モデル 366
    ローレンジリアクショントルク監視ゲージ●範囲:0.2g-cm~42g-cm●±5 %、±10 % 定格出力

    スクエアボックス

    モデル 651
    ミッドレンジリアクショントルクトルク監視ゲージ●範囲:2.8gm-cm~600gm-cm●±2 % 定格出力

    スクエアボックス

    トルク監視リアクショントルクトランスデューサ
    トルク監視ゲージ●容量:0.1N-mm~265N-mm ●過負荷保護

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf GM Series Outline Drawing 取付説明書 English 92.9KB
    pdf GM Series Single-Channel Product Manual 取付説明書 English 2.4MB
    pdf GM-A Series Single-Channel Product Manual 取付説明書 English 484.6KB