応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  スイッチタイプ回路  アクチュエータ  終端タイプ  ハウジング材料
FF5-21-DC-03 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF5-21-DC-03-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
FF5-21-DC-10 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし レッドABS樹脂充填
FF5-21-DC-10-SS 最大:2NC安全性と1NO補助 非接触型スイッチ なし ステンレススチール
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    FF5シリーズ
    ABSおよび316ステンレススチールハウジング●6mm 検出距離●最大300mA @ 24V DC●IP67 ● CE、UL

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf FF5 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches データシート English 689.7KB
    pdf 50026830: FF Series Magnetically Actuated Safety Interlock Switches インストール説明および認証ドキュメント English 455.5KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink