応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  電流定格  回路  アクチュエータ  端子  シーリング
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT ローラーレバー 4,8 mm x 0,8 mm 端子 防水
V15W-EZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 4,8 mm x 0,5 mm 端子 防水
V15W-WZ200-W3 10(2)A SPDT ピンプランジャー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT ストレートレバー 300 mm長ワイヤ IP67
V15W2-EZ100-W2 5 A SPDT ピンプランジャー クイック接続 IP40 (露出した端子)
V15W2-EZ100A05-W2 5 A SPDT ローラーレバー クイック接続 IP40 (露出した端子)
  • ページ
    7
    スクエアボックス

    Miniature Sealed Basic Switches
    ミニチュアサイズ●IP67規格を満たす密封性●0.1 A~10 A●15 g to 200 g operating force●125 Vac~250 Vac●30 Vdc〜48 Vdc●approved for use in hazardous locations (V15W2)

    スクエアボックス

    Miniature Basic Switches
    With miniature sizes and 0.1 A to 26 A range, Honeywell basics offer wide actuation, termination, operating, & temperature options.

    スクエアボックス

    ベーシック スイッチ
    Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.

    スクエアボックス

    XEシリーズ
    7A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●4.8mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    SEシリーズ
    5A AC&DC●多様な補助アクチュエータ、動作フォース、および終端●9.5mm/g サイドマウント●UL規格適合品カタログリスト

    スクエアボックス

    V15Wシリーズ
    最大10 A AC &5 A DC(UL、cUL、ENEC、CQC)●様々な構成●22.2mm/g×10.3m/gm対角線取付け●IP67、事前配線式の終端付き

    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches データシート English 1.1MB