応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    3
    スクエアボックス

    サニタリー圧力トランスデューサ
    クリーンインプレイス(CIP)ステンレススチール衛生プロセストランスミッタは、厳格な環境&清浄度の要件を満たしています。

    スクエアボックス

    モデルCIP
    Sanitary process transmitter●10 psi~600 psi●Tracks temperature changes●出力:4mA~20mA●500 ms pressure response time

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet データシート 英語 250.5KB