応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    51
    スクエアボックス

    高圧トランスデューサ
    これらのトランスデューサは50,000~100,000psiの圧力範囲に対応し、素子が破裂した場合には過剰な圧力を徐々に流出させます。

    スクエアボックス

    モデルZ 高
    ハイレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●2,000 psid~10,000 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル911FMD 高
    High range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PHステンレススチール、湿材料●1,000 psid~10,000 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー圧力トランスデューサ
    最も困難なアプリケーション用設計。弊社のヘビーデューティ圧力製品は、高度な品質、信頼性、およびサービスで業界全体で知られています。

    スクエアボックス

    コンパクト&ミニチュア差動圧力トランスデューサ
    サブミニチュア ウェット/ウェット差圧トランスデューサは、航空宇宙、化学、原子力のアプリケーションに最適で、他に類を見ません。

    スクエアボックス

    精密/工業用圧力トランスデューサ:モデルスーパーTJE
    超高精度スーパーTJE圧力センサは、超高温&高圧測定の要件にも対応できます。

    スクエアボックス

    キャリブレーション圧力トランスデューサ
    Accu-Gageシリーズは、産業&ラボアプリケーション向けに、圧力トランスデューサとデジタル表示器を1つのコンパクトユニット内で組み合わせています。

    スクエアボックス

    汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコンベースまたはフォイルベースのいずれかの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力&差圧センサは、多様なタイプのアプリケーションに適合します。

    スクエアボックス

    航空宇宙用圧力トランスデューサ
    航空宇宙産業で要求される高精度出力、軽量、小型サイズを満たすよう適合させた、高度に特殊化された圧力&差圧センサです。

    スクエアボックス

    危険位置:圧力&差圧トランスデューサ
    圧力センサと差圧センサはどちらも、危険場所での動作に適した頑丈な密封型ステンレススチール製です。

    スクエアボックス

    モデルHP
    高圧トランスデューサ●50000 psi~100000 psi●AE F-250-C port●0.5%精度●Custom 465 Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    モデルHL-A-5
    ハイライン、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~7,500 psid●±0.5% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル AS19G
    Aerospace pressure transducer●25 psig~ 10000 psig●ゲージ圧力●0.15 % BFSL Non-linearity●軽量●17-4 PH wetted material

    スクエアボックス

    モデル AG400
    Digital Pressure Indicator●High accuracy grade●15 psi~15000 psi●0.05% FS accuracy

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    MLHシリーズ
    増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes214合金ダイヤフラム、プラスティック筐体●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi

    スクエアボックス

    モデルG
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●10 psi~20000 psi●17-4 PH ステンレススチール●高周波数●mV/V出力●1% 精度

    スクエアボックス

    モデルA-205a
    フラッシュダイヤフラム、高レベル出力圧力トランスデューサ●300 psi~10,000 psi●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルS
    サブミニチュア、フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●100 psi~15,000 psi●1%フルスケール精度

    スクエアボックス

    コンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    軽量サブミニチュア圧力トランスデューサの各製品は、極度に狭いスペース用にフラッシュマウント、ロープロファイル設計、フラッシュダイヤフラムを備えています。

    スクエアボックス

    モデル AS17A
    Aerospace pressure transducer●10 psia ~ 10000 psia●絶対圧力●0.15 % BFSL Non-linearity●軽量●17-4 PH wetted material

    スクエアボックス

    モデルTJE 低
    ローレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●0.5 psid~30 psid●±0.1% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルP-30-P
    サブミニチュア ウェット/ウェット差圧トランスデューサ●0.3 % 精度●5 psid~2000 psid●17-4 PHステンレススチール、接液部材質●高周波数

    スクエアボックス

    モデル811FM
    Two-wire●Gage/absolute pressure transmitter●psig/a to 10,000 psig/a●出力:4mA~20mA●0.25 % 精度●True gage design hermetic●防爆

    スクエアボックス

    モデルTJE
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.10% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルHL-Z
    ハイライン、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~7,500 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

    スクエアボックス

    モデルZ
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 355
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●0 psi~500 psi, 0 psi~5,000 psi●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    1865シリーズ
    液体媒体psi圧力範囲●増幅なし、補正あり●電流励起mAまたは電圧励起mV出力

    スクエアボックス

    モデル AG401
    Digital Pressure Indicator●High pressure grade●15 psi~60000 psi●0.1% FS accuracy

    スクエアボックス

    モデルA-105a
    フラッシュダイヤフラム圧力トランスデューサ●500 psi~10,000 psi●±0.50% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルZ 中
    ミッドレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~750 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 435
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●標準開口●0 psi~20,000 psi●±0.1%、±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    モデル 437
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●広開口●0 psi~20,000 psi●±0.2% フルスケール精度●保護ケージのオプション

    スクエアボックス

    モデル 434
    ウィングユニオン圧力トランスデューサ●標準開口●0 psi~20,000 psi●±0.2% フルスケール精度

    スクエアボックス

    13 mmシリーズ
    増幅なし●絶対圧&シールドゲージ●接流体部316LSS●0psi~500psiから0psi~5000psiまで●リボンケーブル端子

    スクエアボックス

    フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ
    フォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたこれらのセンサは、シリコンベースや微細加工センサを破壊するような圧力に耐えることができます。

    スクエアボックス

    モデル911FMD 中
    Mid range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PHステンレススチール、湿材料●0.25 % FS 精度●50 psid~750 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    スクエアボックス

    シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコン圧力センサは、全溶接ステンレススチール構造で、高い精度が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。

    スクエアボックス

    モデル JS
    Digital pressure gauge●4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output●1 psi〜10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    バルブ&アクチュエータ
    バルブ、アクチュエータ、フローメータで使用するセンサ&スイッチ

    スクエアボックス

    モデル JK
    Digital pressure gauge●General purpose grade●1 psi〜10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    モデル JH
    Digital pressure gauge●High pressure grade●15000 psi~60000 psi●0.2% FS accuracy●15-5 PHステンレススチール、接液部材質

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    SC2001シリーズ
    マルチチャネルポータブル機器(最大4)●⅜ DINケース●入力カードは、歪みゲージ、高レベル、RTD、LVDTバージョンでご利用いただけます。

    スクエアボックス

    SC2000シリーズ
    マルチチャネル機器(最大4)●⅜ DINケース●入力カード●歪みゲージ、高レベル、RTD、LVDTバージョンをご利用いただけます

    スクエアボックス

    テスト&メジャメント用周辺機器
    アナログ&マイクロプロセッサベースのシングル&マルチチャネルユニット、圧力ゲージ、インライン増幅器、電源、トランスデューサシミュレータが含まれます。

  • 次の1件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    17
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 315.7KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 329.8KB
    pdf Model A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 316.3KB
    pdf Model 911FMD High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 240.8KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet データシート English 330.7KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet データシート English 310.1KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet データシート English 329.3KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 325.9KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet データシート English 266.8KB
    pdf 26PC Commercial Grade High Pressure Sensors Slide Show 技術情報 English 295KB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications ホワイトペーパー English 2.2MB
    pdf The High Cost of Low Cost Pressure Sensors ホワイトペーパー English 735.2KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series データシート English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 データシート 簡体字中国語 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang データシート ドイツ語 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 データシート 日本語 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica データシート スペイン語 4.5MB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink