応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    2
    スクエアボックス

    CRIR E1
    400 ppm~2000 ppmの標準範囲、拡張範囲最大5000 ppm●読み取り値の確度±50 ppm ±5%

    スクエアボックス

    CRIR M1
    400 ppm~2000 ppmの標準範囲、拡張範囲最大10000 ppm●読み取り値の確度±40 ppm ±3%

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf CRIR E1 Commercial Carbon Dioxide Sensor User Guide 取付説明書 英語 373.5KB