応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi 絶対圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1KL,1AP,2AP,5B,6A,7BA,9A 6 kPa 絶対圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 in-Hg 絶対圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5bar ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 in-H2O ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2AT,1AK,2AP,5B,6Q,7BA 5 psi ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BP,1Y,2AP,5D,6A,7BA 75 psi ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BB 75 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BR,1AP,2AR,5B,6M,7BA 100psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CL,1AP,2AR,5B,6M,7BA 200psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CR,1AP,2AR,5B,6M,7BA 500psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CV,1AK,2AR,5A,6M,7BA 1000psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CV,1AP,2AR,5B,6M,7BA 1000psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2DR,1AP,2AR,5B,6M,7BA 5000psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2WG,1AK,2AM,5F,6A,7BB 50 in-H2O ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    FP5000
    構成可能なゲージ/絶対圧圧力トランスデューサ●0.36 psig/a~5,000 psig/a●±0.1% フルスケール精度●複数の種類の出力

    スクエアボックス

    概要
    説明なし

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Model FP5000, Applications アプリケーションノート English 3.9MB
    pdf Pressure Sensing for Industrial Applications, Model FP5000 アプリケーションノート English 1MB
    pdf Pressure Measurement on Engine Test Stands アプリケーションノート English 1.8MB