応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
060-C776-11 10 psid 差圧 mV/V Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-CS01787852918 10 psi 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-CS05855419274 1000 psi 差圧 ±10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-CS51995778197 30 psi 差圧 4 mA~20 mA(IS) Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-CS95517632314 2.5 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E161-03 5 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E161-05 100 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E161-06 50 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E228-03 15 psid 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E607-01 5 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-E833-09 50 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-F844-06 5 psid 差圧 ±10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-G250-06 5 psid 差圧 ±10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-G456-01 100 psid 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-G980-01 10 in-H2O 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-K808-01 5 psid 差圧 ±5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-K849-01 100 psid 差圧 ±10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
060-N257-01 100 psid 差圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール ガス、液体
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi 絶対圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1KL,1AP,2AP,5B,6A,7BA,9A 6 kPa 絶対圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 in-Hg 絶対圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi 絶対圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5bar ゲージ圧 0 Vdc〜5 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 in-H2O ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2AT,1AK,2AP,5B,6Q,7BA 5 psi ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BP,1Y,2AP,5D,6A,7BA 75 psi ゲージ圧 0 Vdc〜10 Vdc Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BB 75 psi ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2BR,1AP,2AR,5B,6M,7BA 100psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CL,1AP,2AR,5B,6M,7BA 200psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CR,1AP,2AR,5B,6M,7BA 500psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CV,1AK,2AR,5A,6M,7BA 1000psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2CV,1AP,2AR,5B,6M,7BA 1000psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2DR,1AP,2AR,5B,6M,7BA 5000psig ゲージ圧 4 mA to 20 mA Intrinsically Safe Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
NFG2WG,1AK,2AM,5F,6A,7BB 50 in-H2O ゲージ圧 4 mA~20 mA Ha C276および316Lステンレススチール 接液部に対応の気体、液体
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコン圧力センサは、全溶接ステンレススチール構造で、高い精度が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。

    スクエアボックス

    汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコンベースまたはフォイルベースのいずれかの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力&差圧センサは、多様なタイプのアプリケーションに適合します。

    スクエアボックス

    フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ
    フォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたこれらのセンサは、シリコンベースや微細加工センサを破壊するような圧力に耐えることができます。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0