応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  センサタイプ  供給電圧  動作周波数
1PCFD3AANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3ACNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3AHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3BANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3BCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3BHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3CANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3CCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCFD3CHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3AAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3ACN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3AHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3BAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3BCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3BHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3CAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3CCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PCTD3CHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3AANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3ACNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3AHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3BANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3BCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3BHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3CANN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3CCNN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRFD3CHGN-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3AAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3ACN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3AHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3BAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3BCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3BHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3CAN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3CCN1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
1PRTD3CHG1-000 なし 12 Vdc〜28 Vdc なし
LGCTA3CA01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGCTA3CB01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGCTB3CA01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGCTB3CB01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGCTD3CA01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGCTD3CB01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTA3CA01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTA3CB01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTB3CA01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTB3CB01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTC3CA01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTC3CB01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTD3CA01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
LGRTD3CB01-000 なし 12 Vdc to 32 Vdc (input) なし
  • ページ
    14
    スクエアボックス

    航空宇宙近接センサ
    現代の航空機の増加しつつある間接落雷、EMI、振動などの要求を満たす設計

    スクエアボックス

    General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series)
    For general aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●構成可能

    スクエアボックス

    Harsh Application Aerospace Proximity Sensors (HAPS Series)
    For harsh aerospace applications●Aero prox with optional diagnostic capability●密閉シール●プラットフォームアプローチ●高度な設定可能性

    スクエアボックス

    モーション&ポジションセンサ
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    スクエアボックス

    近接センサ
    渦電流抑制発振器 (ECKO) やホール効果など、様々なテクノロジーで使用する耐環境シールを施した近接センサ。

    スクエアボックス

    M12
    ステンレススチール製自己完結型環境耐性ECKO近接センサ●クラスティンまたはセラミック製センシングフェース オプション

    スクエアボックス

    100 FWシリーズ
    1ピース 5/8in ECKO近接センサ●シールド付き/シールドなしのセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    ZS シリーズ
    ワンピースM12 近接●Crastin(プラスチック)センシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流ソース

    スクエアボックス

    ZS シリーズ
    ワンピースM18 近接センサ●セラミックセンシングフェース●ノーマルオープン、電流シンク

    スクエアボックス

    932シリーズ
    ワンピースM18 近接センサ●セラミックセンシングフェース●ノーマルオープン、電流ソース

    スクエアボックス

    200 FWシリーズ
    1ピース 5/8in ホール効果近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク

    スクエアボックス

    932シリーズ
    ワンピースM12 近接センサ●セラミックセンシングフェース●ノーマルオープン、電流ソース

    スクエアボックス

    M14
    ステンレススチール製自己完結型環境耐性ECKO近接センサ●ステンレススチール センシングフェース

    スクエアボックス

    アフターマーケット製品およびサービス
    ハネウェルの位置、近接、圧力センサ、アクチュエータ、インジケータ、およびシールドスイッチは、PMAおよびMIL規格認定済みです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    8
    pdf GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors データシート 英語 2.5MB
    pdf Datasheet: IHM Series Aerospace Proximity Sensors データシート 英語 948.2KB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000 CADモデル 英語 3.4MB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000 CADモデル 英語 4.9MB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000 CADモデル 英語 3.4MB
    pdf GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications アプリケーションノート 英語 1.3MB
    pdf IHM Series Proximity Sensors for Aerospace Applications アプリケーションノート 英語 750.3KB
    pdf Product Capabilities Overview: Aerospace Proximity Switch アプリケーションノート 英語 802.6KB