応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  チャネル  取付け  ストローク範囲
1LVTP070BAA デュアルパラレル フランジ付き 17,78 mm [0.70 in]
1LVTP140ADA デュアルパラレル スレッド付き 35,56 mm [1.40 in]
1LVTS035ADB シングル スレッド付き 8,89 mm [0.35 in]
1LVTS050ADB シングル スレッド付き 12,7 mm [0.50 in]
1LVTS100BAB シングル フランジ付き 25,4 mm [1.0 in]
1LVTT070ADB デュアルタンデム スレッド付き 17,78 mm [0.70 in]
1LVTT140ADB デュアルタンデム スレッド付き 35,56 mm [1.40 in]
1LVTT140BDB デュアルタンデム フランジ付き 35,56 mm [1.40 in]
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    航空用線形可変差動変圧器
    設計サイクル時間と市場投入までの期間を短縮する事前認証済みの構成可能なLVDTプラットフォーム

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet データシート English 1MB
    pdf 32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions 取付説明書 English 1.6MB
    pdf Position Detection in Aerospace Applications アプリケーションノート English 488.2KB
    pdf Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers 技術情報 English 224.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink