応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  アクション  端子  アンペアおよび電圧定格
1MT1-4 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT1-7 3 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT1-8 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
1MT2-4 2 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
1MT2-5 3 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
1MT2-7 3 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
2MT1-1 3 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
2MT1-2 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
2MT1-3 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
2MT1-5 3 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
2MT1-6 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
2MT1-7 3 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
2MT1-8 2 ポジション はんだ 5 A、28 Vdc
2MT2-1 3 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
2MT2-2 2 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
2MT2-3 2 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
2MT2-4 2 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
2MT2-5 3 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
2MT2-7 3 ポジション はんだ 100 mA、28 Vdc
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    MTシリーズ
    ミニチュアトグル●UL、CE●5A、28Vdcまたは100mA、28Vdc●SPDT、SPST、DPDT、DPST

    スクエアボックス

    MTシリーズ
    DC 10A(UL、CSA)●DCアプリケーション用磁気ブローアウト接点設計●多様なアクチュエータ&終端●25.4mm/g センターサイドマウント

    スクエアボックス

    特殊ベーシックスイッチ
    ダブルブレーク回路を含むアプリケーション固有の特徴を備え、様々なアプリケーションに適した製品です。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches データシート English 2.1MB
    pdf MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches データシート English 1.6MB
    pdf MICRO SWITCH MT Series Miniature Toggle Switches データシート English 304.4KB
    pdf MT Series Magnetic Blow-Out Standard Basic Switches カタログ情報 English 198.1KB