応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  供給電圧  ハウジング長  ハウジング直径
58423LV 5Vdc〜15Vdc(無負荷10 V で標準0.13mA) 42,4 mm [1.67 in] 9.40mm/g [0.562in]、3/8-24 UNF-2A
58424HV 10 Vdc〜30 Vdc 63,5 mm [2.50 in] 19.5mm/g [0.75in]、5/8-18 UNF-2A
58424LV 4.5 Vdc〜15 Vdc 63,5 mm [2.50 in] 19.5mm/g [0.75in]、5/8-18 UNF-2A
58426HV 10 Vdc〜30 Vdc 76,2 mm [3.00 in] 19.5mm/g [0.75in]、5/8-18 UNF-2A
58426LV 4.5 Vdc〜15 Vdc 76,2 mm [3.00 in] 19.5mm/g [0.75in]、5/8-18 UNF-2A
58426LVA30 4.5 Vdc〜15 Vdc 105,4 mm [4.15 in] 19.5mm/g [0.75in]、5/8-18 UNF-2A
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    デジタル磁気スピードセンサ
    単一のパッケージに能動電子部品と可変リラクタンスセンサの機能を兼ね備えています。

    スクエアボックス

    584XXシリーズ
    高または低供給電圧●3/8-24 UNF-2Aまたは5/8-18 UNF-2A スレッド付きハウジング●コネクタまたはケーブル、リード線付き

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors データシート English 228.1KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink