応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    4
    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    Limitless™WBXシリーズ
    cULus●ATEX(CE)●IEC Ex●FCC●IC●ETSI●Limitless™ネットワーク●酷使に耐える、防爆パッケージ●本質的に安全

    スクエアボックス

    FP5000
    構成可能なゲージ/絶対圧圧力トランスデューサ●0.36 psig/a~5,000 psig/a●±0.1% フルスケール精度●複数の種類の出力

    スクエアボックス

    FP2000
    差圧(ウェット/ウェット、ウェット/ドライ)●mV/V、4 mA~20 mA、±5 Vdc、±10 Vdc●複数のコネクタおよび圧力ポート製品●搭載済み安全オプション