応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    4
    スクエアボックス

    ワイヤレスモニター
    Limitless™シリーズのスイッチおよびセンサを補完するモニター。

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

    スクエアボックス

    バルブ - ポジショナおよびアクチュエータの概要
    バルブアクチュエータは、自動的にバルブを開閉するためのプロセス制御システムで使用される空気圧またはは電子的メカニズムです。バルブアクチュエータは、直線または回転バルブのいずれかで使用できます。