応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163065==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  動作温度  オープン温度  クローズ温度
3500 00040010 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 120.0℃ [248℉] 100.0℃ [212℉]
3500 00060116 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 10.0℃ [50℉]
3500 00070211 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00080165 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 60.0℃ [140℉] 47.8℃ [118℉]
3500 00100005 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 51.7℃ [125℉] 62.8℃ [145℉]
3500 00120120 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 130.0℃ [266℉] 117.8℃ [244℉]
3500 00150006 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 74.4℃ [166℉] 80.0℃ [176℉]
3500 00180049 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3500 00270004 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 95.0℃ [203℉]
3500 00290078 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3500 00300015 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 100.0℃ [212℉] 26.7℃ [80℉]
3500 00350003 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 260.0℃ [500℉] 237.8℃ [460℉]
3500 00420015 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00450015 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
3500 00460022 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 85.0℃ [185℉] 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分)
3500 00530002 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 146.7℃ [296℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00580048 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] -36.7 °C [-34 °F](最小) -30.0 °C [-22 °F](最大)
3500 00660002 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 13.9℃ [57℉] 7.8℃ [46℉]
3500 00960001 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 18.3℃ [65℉] 7.2℃ [45℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink