応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  動作温度  オープン温度  クローズ温度
3153 00010044 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3153 00010137 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 12.8℃ [55℉] 18.3℃ [65℉]
3153 00090035 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3153 00160001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] -5.0 °C [23 °F](最大) -15.0 ℃ [5 ℉]
3153 00200039 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 82.8℃ [181℉] 76.7℃ [170℉]
3153 00230029 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 62.8℃ [145℉] 71.1℃ [160℉]
3153 00300016 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 18.3℃ [65℉] -4 ℃ [25 ℉]
3153 00400001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 55.6℃ [132℉] 50.0℃ [122℉]
3153 00530006 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 80.0℃ [176℉] 73.9℃ [165℉]
3500 00040010 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 120.0℃ [248℉] 100.0℃ [212℉]
3500 00060116 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 10.0℃ [50℉]
3500 00070211 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00080165 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 60.0℃ [140℉] 47.8℃ [118℉]
3500 00100005 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 51.7℃ [125℉] 62.8℃ [145℉]
3500 00120120 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 130.0℃ [266℉] 117.8℃ [244℉]
3500 00150006 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 74.4℃ [166℉] 80.0℃ [176℉]
3500 00180049 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3500 00270004 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 95.0℃ [203℉]
3500 00290078 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3500 00300015 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 100.0℃ [212℉] 26.7℃ [80℉]
3500 00350003 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 260.0℃ [500℉] 237.8℃ [460℉]
3500 00420015 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00450015 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
3500 00460022 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 85.0℃ [185℉] 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分)
3500 00530002 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 146.7℃ [296℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00580048 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] -36.7 °C [-34 °F](最小) -30.0 °C [-22 °F](最大)
3500 00660002 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 13.9℃ [57℉] 7.8℃ [46℉]
3500 00960001 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 18.3℃ [65℉] 7.2℃ [45℉]
3MS1 00100130 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00113221 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 54.4℃ [130℉] 71.1℃ [160℉]
3MS1 00123146 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 1.7℃ [35℉] -9.4 ℃ [15 ℉]
3MS1 00140883 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 73.9℃ [165℉] 90.6℃ [195℉]
3MS1 00143157 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] -40.0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 100.0℃ [212℉] 90.0℃ [194℉]
3MS1 00213045 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 37.8℃ [100℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00213241 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 73.9℃ [165℉]
3MS1 00223052 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 32.2℃ [90℉] 21.1℃ [70℉]
3MS1 00243037 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]
  • ページ
    51
    スクエアボックス

    ロープロファイル
    小型化が要求されるアプリケーション向けの設計。

    スクエアボックス

    ロープロファイル ロードセル
    ロープロファイル&パンケーキスタイルの精密セルは、外部トルク、曲げ動作、横荷重に対して並外れた構造的能力を発揮します。

    スクエアボックス

    カーボンスチール ロープロファイルロードセル
    強靭な耐性を持つ構造●5lbs~100,000lbsの容量●精度: 0.07%(最大)

    スクエアボックス

    モデル 3132
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:500lb~5,000lb●±0.15% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 3108
    引張/圧縮パンケーキロードセル●容量:5lb &10lb●大気圧補償構造

    スクエアボックス

    モデル 43
    圧縮、精密、ロープロファイルロードセル●5 lb~500,000 lb●わずか±0.13%のフルスケール精度●二重ダイヤフラム設計●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    モデル 3170
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:200lb~100,000lb●±0.07% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 3397
    張力/圧縮ロープロファイル ロードセル●容量:25lb、50lb、100lb、200lb、300lb●±0.07% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル 41
    張力/圧縮精密ロープロファイル ロードセル●5 lb~500,000 lb●フルスケール精度はわずか±0.13% ● 本質安全オプション使用可能

    スクエアボックス

    ステンレススチール ロープロファイルロードセル
    全溶接ステンレススチール構造およびダブルダイアフラム設計●5lbs~500,000lbsの容量●精度範囲:0.10%~0.04%(最大)

    スクエアボックス

    モデル MA12
    汎用加速度計●コネクタまたは一体型ケーブルバージョン●ダイナミックレンジ:±80G

    スクエアボックス

    エレベータ&リフト
    住宅用/商業用エレベータおよびリフトで使用するセンサおよびスイッチ。

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    定電流
    定電流低出力インピーダンス出力の圧電加速度計●2Hz~最大10kHz●IEPE & mV/G出力

    スクエアボックス

    SMD2420
    表面取付け、ガラスレンズIR検出器●フォトダイオードまたはフォトトランジスタ●最小光電流:6µA ●角度応答:28°●セラミックパッケージ

    スクエアボックス

    サブミニチュア加速度計
    軽量ロープロファイル増幅型圧電加速度計●25kHz~45kHz●IEPE、mV/G、あるいはpC/G 電荷出力

    スクエアボックス

    トグルスイッチ
    様々な電気的、位置、荷重の選択肢を持つトグルには、MIL適格性、モーメンタリや維持動作、極のオプションがあります。

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    汎用加速度計
    複数の構造&取付けオプションを持つ加速度計●0Hz~10kHz●IEPE&mV/Gの出力

    スクエアボックス

    充電出力
    自己生成式ロープロファイル圧電加速度計●10kHz、18kHz、30kHz●電荷出力または増強感度出力(pC/G)

    スクエアボックス

    モデル 47
    ベースプレート付き疲労定格ユニバーサルロードセル●250 lb~100,000 lb●わずか±0.02%のフルスケール精度●張力/圧縮●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    電圧
    圧電加速度計●動作:0Hz、利用可能範囲:0Hz~1800Hz●mV/Gまたは4mA~20mA 2線出力、Gに比例

    スクエアボックス

    モデル 45
    疲労定格ユニバーサルロードセル●250 lb~100,000 lb●わずか±0.04%のフルスケール精度●張力と圧縮●搭載済み安全オプション

    スクエアボックス

    3150シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル

    スクエアボックス

    3001シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止

    スクエアボックス

    6655シリーズ
    空気ガス/表面●NTC●フェノールサーモスタットタイプのパッケージ

    スクエアボックス

    ミニチュア加速度計
    産業&オートメーションアプリケーション用のロープロファイル加速度計●2Hz~最大30kHz●IEPE、mV/G、絶縁型AC、電荷出力(pC/G)

    スクエアボックス

    TPシリーズ
    長方形●照明なし●SPST, SPDT, DPDT ● 2 & 3ポジション●フラッシュマウント&パネル上取付け●ねじ端子

    スクエアボックス

    SMD2440
    表面取付け、ガラスレンズ、セラミックIRフォトトランジスタ●最小光電流:1.5mA ●角度応答:28°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●SMT

    スクエアボックス

    フラッシュコンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    薄型ダイヤフラムと重い側壁を備えたステンレススチール製。非常に頑丈でありながらも、低圧測定に十分な薄さを実現した圧力センサ。

    スクエアボックス

    FSS-SMTシリーズ
    フォース範囲:0 N~20 N●未補正、非増幅●標準出力:360mV ●低いたわみ●小型サイズ

    スクエアボックス

    コンパクト&ミニチュア圧力トランスデューサ
    軽量サブミニチュア圧力トランスデューサの各製品は、極度に狭いスペース用にフラッシュマウント、ロープロファイル設計、フラッシュダイヤフラムを備えています。

    スクエアボックス

    N8600シリーズ 2Dスキャンエンジン
    単一または複数の高密度バーコードの読み取り●クラス最高の高解像度●高メガピクセル●比類のない速度と精度●IP6x設計

    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RCシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3004シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●メタルスリーブ インサート/リベット構造

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    640シリーズ
    最大スルーシャフト、ロープロファイルハウジング電導性プラスチックポット:0.5W ●強化サーモプラスチック

  • 次の1件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors データシート English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors データシート English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 English 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 取付説明書 English 307.1KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink