応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  動作温度  オープン温度  クローズ温度
3153 00010044 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3153 00010137 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 12.8℃ [55℉] 18.3℃ [65℉]
3153 00090035 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3153 00160001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] -5.0 °C [23 °F](最大) -15.0 ℃ [5 ℉]
3153 00200039 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 82.8℃ [181℉] 76.7℃ [170℉]
3153 00230029 立ち上がりでクローズ -29°C~177°C [-20°F~350°F] 62.8℃ [145℉] 71.1℃ [160℉]
3153 00300016 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 18.3℃ [65℉] -4 ℃ [25 ℉]
3153 00400001 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 55.6℃ [132℉] 50.0℃ [122℉]
3153 00530006 立ち上がりでオープン -29°C~177°C [-20°F~350°F] 80.0℃ [176℉] 73.9℃ [165℉]
3500 00040010 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 120.0℃ [248℉] 100.0℃ [212℉]
3500 00060116 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 10.0℃ [50℉]
3500 00070211 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00080165 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 60.0℃ [140℉] 47.8℃ [118℉]
3500 00100005 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 51.7℃ [125℉] 62.8℃ [145℉]
3500 00120120 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 130.0℃ [266℉] 117.8℃ [244℉]
3500 00150006 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 74.4℃ [166℉] 80.0℃ [176℉]
3500 00180049 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 15.6℃ [60℉](最大) 4.4 ℃ [40 ℉](最小)
3500 00270004 立ち上がりでクローズ -46°C~204°C [-50°F~400°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 95.0℃ [203℉]
3500 00290074 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 35.6℃ [96℉] 10.0℃ [50℉]
3500 00290078 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 65.6℃ [150℉] 48.9℃ [120℉]
3500 00300015 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 100.0℃ [212℉] 26.7℃ [80℉]
3500 00350003 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 260.0℃ [500℉] 237.8℃ [460℉]
3500 00420015 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 50.0℃ [122℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00450015 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
3500 00460022 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 85.0℃ [185℉] 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分)
3500 00530002 立ち上がりでオープン -46°C~204°C [-50°F~400°F] 146.7℃ [296℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3500 00580048 立ち上がりでクローズ -51°C~204°C [-60°F~400°F] -36.7 °C [-34 °F](最小) -30.0 °C [-22 °F](最大)
3500 00660002 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 13.9℃ [57℉] 7.8℃ [46℉]
3500 00960001 立ち上がりでオープン -51°C~204°C [-60°F~400°F] 18.3℃ [65℉] 7.2℃ [45℉]
3MS1 00100130 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00113221 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 54.4℃ [130℉] 71.1℃ [160℉]
3MS1 00123146 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 1.7℃ [35℉] -9.4 ℃ [15 ℉]
3MS1 00140883 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 73.9℃ [165℉] 90.6℃ [195℉]
3MS1 00143157 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 46.1℃ [115℉] -40.0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 100.0℃ [212℉] 90.0℃ [194℉]
3MS1 00213045 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 37.8℃ [100℉] 26.7℃ [80℉]
3MS1 00213241 立ち上がりでクローズ -46°C~191°C [-50°F~375°F] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 73.9℃ [165℉]
3MS1 00223052 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 32.2℃ [90℉] 21.1℃ [70℉]
3MS1 00243037 立ち上がりでオープン -46°C~191°C [-50°F~375°F] 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    軍用/民間航空機
    特別な構成および環境的要件を満たすよう設計。多様なMIL規格に適合。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink