応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  動作温度  オープン温度  クローズ温度
3200 00010053 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 63.9℃ [147℉] 45.0℃ [113℉]
3200 00020152 立ち上がりでクローズ -51°C~163°C [-60°F~325°F] 71.1 ℃ [160 ℉](最小) 79.4 ℃ [175 ℉](最小)
3200 00030159 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 77.2℃ [171℉] 45.0℃ [113℉]
3200 00050044 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] -10.0 °C [14 °F](最小) -20.0 °C [-4 °F](最小)
3200 00110095 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 50.0℃ [122℉] 45.0℃ [113℉]
3200 00180010 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] -17.2 °C [1 °F] 22.8 °C [-9 °F]
3200 00190052 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 93.3℃ [200℉] 82.2℃ [180℉]
3200 00310016 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 40.0℃ [104℉] 35.0℃ [95℉]
3200 00460001 立ち上がりでオープン -51°C~163°C [-60°F~325°F] 48.9℃ [120℉] 37.8℃ [100℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    スペースシャトル/人工衛星
    高い信頼性とミッションの安全性が重要な用途向けの設計。広範にわたるMIL規格性能適正&テストの要件に適合。

    スクエアボックス

    3200シリーズ
    NASA認定●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0