応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450RCH 80020677 立ち上がりでオープン 246.1℃ [475℉] 220.0℃ [428℉]
2450RCH 80030275 立ち上がりでオープン 21.1℃ [70℉] 5.6℃ [42℉]
2450RCH 80040487 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 232.2℃ [450℉]
2450RCH 80750352 立ち上がりでオープン 116.7℃ [242℉] 93.3℃ [200℉]
2450RCH 80820902 立ち上がりでオープン 160.0℃ [320℉] 126.7℃ [260℉]
2450RCH 80870469 立ち上がりでクローズ -8.3 ℃ [17 ℉] 0.0℃ [32℉]
2450RCH 81060075 立ち上がりでクローズ 47.8℃ [118℉] 62.8℃ [145℉]
2450RCH 81380040 立ち上がりでオープン 157.2℃ [315℉] 117.8℃ [244℉]
2450RCH 82000050 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 82.2℃ [180℉]
2450RCH 86250002 立ち上がりでオープン 157.2℃ [315℉] 128.9℃ [264℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2450RCHシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450RCHシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450RCHシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0