応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450HRG 80040471 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 40.6℃ [105℉]
2450HRG 80040472 立ち上がりでオープン 85.6℃ [186℉] 74.4℃ [166℉]
2450HRG 80750322 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉] 71.1℃ [160℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2450HRGシリーズ
    低電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450HRGシリーズ
    低電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450HRGシリーズ
    低電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink