応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163003==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3455R 00430212 立ち上がりでオープン 18.3℃ [65℉] 7.2℃ [45℉]
3455R 00810062 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 4.4℃ [40℉]
3455R 01610050 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 60.0℃ [140℉]
3455R 02540040 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 62.8℃ [145℉]
3455R 04210010 立ち上がりでクローズ 18.3℃ [65℉] 28.3℃ [83℉]
3455R 80820992 立ち上がりでオープン 16.7℃ [62℉] 8.9℃ [48℉]
3455R 81360035 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉] 46.1℃ [115℉]
3455R 82540054 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 121.1℃ [250℉]
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    3455Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    個人情報を販売しない

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink