応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2455RG 00430201 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 42.2℃ [108℉]
2455RG 00870423 立ち上がりでオープン 32.8℃ [200℉] 7.8 ℃ [46 ℉](最小)
2455RG 01240024 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 51.7℃ [125℉]
2455RG 80020479 立ち上がりでオープン 105.0℃ [221℉] 80.0℃ [176℉]
2455RG 80820970 立ち上がりでクローズ 38.3℃ [101℉] 54.4℃ [130℉]
2455RG 81000480 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 45.0℃ [113℉]
2455RG 81570191 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 76.7℃ [170℉]
2455RG 81610155 立ち上がりでクローズ 51.7℃ [125℉] 60.0℃ [140℉]
2455RG 81840020 立ち上がりでオープン 137.8℃ [280℉] 115.6℃ [240℉]
2455RM 80820998 立ち上がりでオープン 106.1℃ [223℉] 手動
  • ページ
    2
    スクエアボックス

    2455RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●キャリブレーション済み●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●キャリブレーション済み●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink