応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450R 80010553 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]
2450R 80020544 立ち上がりでクローズ 35.0℃ [95℉] 43.3℃ [110℉]
2450R 80040406 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 40.0℃ [104℉]
2450R 80750289 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
2450R 80821021 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 81360026 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 121.1℃ [250℉]
2450R 81740203 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 83760023 立ち上がりでクローズ 71.1℃ [160℉] 82.2℃ [180℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450Rシリーズ
    高電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0