応答性の高いEndeca検索
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==162993==

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450RG 80010552 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 57.8℃ [136℉]
2450RG 80020652 立ち上がりでクローズ 45.0℃ [113℉] 75.0℃ [167℉]
2450RG 80040463 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 78.3℃ [173℉]
2450RG 80820923 立ち上がりでオープン 65.6℃ [150℉] 51.7℃ [125℉]
2450RG 82040035 立ち上がりでオープン 99.4℃ [211℉] 80.0℃ [176℉]
2450RG 84210016 立ち上がりでオープン 144.4℃ [292℉] 140.0℃ [284℉]
2450RG 84210016 立ち上がりでオープン 144.4℃ [292℉] 140.0℃ [284℉]
2450RG 85770007 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]
2450RG 85890011 立ち上がりでクローズ 32.2℃ [90℉] 40.6℃ [105℉]
2450RG 86930002 立ち上がりでオープン 110.0℃ [230℉] 87.8℃ [190℉]
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink