応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450A 02950006 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 56.1℃ [133℉]
2450A 02950007 立ち上がりでクローズ 61.7 ℃ [143 ℉](最小) 87.8℃ [190℉]
2450A 02950008 立ち上がりでオープン 56.1℃ [133℉] 32.2 ℃ [90 ℉](最小)
2450A 02950010 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 58.9 ℃ [138 ℉](最小)
2450A 03610011 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 66.1℃ [151℉]
2450A 05690001 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2455RA 01060033 立ち上がりでクローズ 35.0 ℃ [95 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2455RA 01060034 立ち上がりでクローズ 62.8 ℃ [145 ℉](最小) 79.4℃ [175℉]
2455RBV 00290111 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
2455RBV 04490026 立ち上がりでクローズ 60.0℃ [140℉] 71.1℃ [160℉]
2455RBV 81170327 立ち上がりでオープン 87.2℃ [189℉] 65.0℃ [149℉]
2455RBV 81170354 立ち上がりでクローズ 15.6℃ [60℉] 26.7℃ [80℉]
2455RBV 81170365 立ち上がりでオープン -11.1 ℃ [12 ℉] 32.2℃ [90℉]
2455RBV 81510033 立ち上がりでオープン 10.0℃ [50℉] -1.1 ℃ [30 ℉]
2455RBV 82340040 立ち上がりでオープン 7.8℃ [46℉] 0.0℃ [32℉]
2455RBV 84690007 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 1.7℃ [35℉]
2455RBV 87550001 立ち上がりでオープン 107.2℃ [225℉] 51.7℃ [125℉]
3455RBV 00290075 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
3455RBV 02270011 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 76.7℃ [170℉]
3455RBV 02840040 立ち上がりでクローズ 56.1℃ [133℉] 70.0℃ [158℉]
3455RBV 04490005 立ち上がりでオープン 65.6℃ [150℉] 54.4 ℃ [130 ℉](最小)
3455RBV 82340042 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 60.0℃ [140℉]
3455RBV 86390003 立ち上がりでクローズ 26.7℃ [80℉] 37.8℃ [100℉]
3455RBV 87310002 立ち上がりでオープン 54.4℃ [130℉](最大) 46.7 ℃ [116 ℉](最小)
3455RBVG 0330048 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 67.8℃ [154℉]
3455RBVG 0330052 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 72.8℃ [163℉]
3455RBVG 2340034 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 60.0℃ [140℉]
3455RBVG 4190006 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 67.8℃ [154℉]
3455RBVG 8284030 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 73.9℃ [165℉]
3455RBVG 8284043 立ち上がりでオープン 100.6℃ [213℉] 80.0℃ [176℉]
3455RBVG 8639004 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 70.0℃ [158℉]
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    エポキシオーバーモールド
    湿潤/汚染環境での電気絶縁用のエポキシオーバーモールド構造です。

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RBVシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0