応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450CMG 80020680 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 80750343 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 手動
2450CMG 81000405 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 手動
2450CMG 81000405 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 手動
2450CMG 81840032 立ち上がりでオープン 218.3℃ [425℉] 手動
2450CMG 82090129 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 85170015 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 87610002 立ち上がりでオープン 143.3℃ [290℉] 手動
2450HRG 80040471 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 40.6℃ [105℉]
2450HRG 80040472 立ち上がりでオープン 85.6℃ [186℉] 74.4℃ [166℉]
2450HRG 80750322 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉] 71.1℃ [160℉]
2450RCHG 8138051 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 121.1℃ [250℉]
2450RCHG 8138052 立ち上がりでオープン 65.6℃ [150℉] 65.6℃ [150℉]
2450RG 80010552 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 57.8℃ [136℉]
2450RG 80020652 立ち上がりでクローズ 45.0℃ [113℉] 75.0℃ [167℉]
2450RG 80040463 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 78.3℃ [173℉]
2450RG 80820923 立ち上がりでオープン 65.6℃ [150℉] 51.7℃ [125℉]
2450RG 82040035 立ち上がりでオープン 99.4℃ [211℉] 80.0℃ [176℉]
2450RG 85770007 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]
2450RG 85890011 立ち上がりでクローズ 32.2℃ [90℉] 40.6℃ [105℉]
2450RG 86930002 立ち上がりでオープン 110.0℃ [230℉] 87.8℃ [190℉]
2455RCG 80020646 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 218.3℃ [425℉]
2455RCG 80750328 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 140.6℃ [285℉]
2455RCG 80820930 立ち上がりでオープン 257.2℃ [495℉] 215.0℃ [419℉]
2455RCG 80950165 立ち上がりでオープン 218.3℃ [425℉] 184.4℃ [364℉]
2455RCG 81170348 立ち上がりでオープン 250.0℃ [482℉] 205.0℃ [401℉]
2455RCG 81740176 立ち上がりでオープン 104.4℃ [220℉] 80.0℃ [176℉]
2455RCG 81890022 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 93.3℃ [200℉]
2455RCG 82090073 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 132.2℃ [270℉]
2455RCG 86210166 立ち上がりでオープン 250.0℃ [482℉] 211.1℃ [412℉]
2455RMG 00820567 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 手動
2455RMG 01470014 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 手動
2455RMG 05950006 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 手動
2455RMG 80840052 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
2455RMG 82180028 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 手動
2455RMG 86210124 立ち上がりでオープン 57.2℃ [135℉] 手動
3450CMG 80020578 立ち上がりでオープン 126.7℃ [260℉] 手動
3450CMG 80020658 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 手動
3450CMG 80020658 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 手動
3450CMG 80040505 立ち上がりでオープン 198.9℃ [390℉] 手動
3450RCG 80430252 立ち上がりでクローズ 144.4℃ [292℉] 200.0℃ [392℉]
3450RCG 82140045 立ち上がりでオープン 196.1℃ [385℉] 121.1℃ [250℉]
3450RCG 82700033 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 200.0℃ [392℉]
3450RCG 82850093 立ち上がりでオープン 182.2℃ [360℉] 160.0℃ [320℉]
3450RCG 82850104 立ち上がりでオープン 165.6℃ [290℉] 143.3℃ [290℉]
3450RG 80040512 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 38.9℃ [102℉]
3450RG 80880371 立ち上がりでクローズ 81.1℃ [178℉] 92.7℃ [199℉]
3455RBVG 0330048 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 67.8℃ [154℉]
3455RBVG 0330052 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 72.8℃ [163℉]
3455RBVG 2340034 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 60.0℃ [140℉]
  • 次の12件の結果を表示する
  • ページ
    82
    スクエアボックス

    金接点
    定電圧アプリケーション用のWE-1金合金クロスポイント接点です。

    スクエアボックス

    金接点
    定電圧アプリケーション用のWE-1金合金クロスポイント接点です。

    スクエアボックス

    GK シリーズ
    大型ドア/ケージ用メタル本体●独自の摩擦特性●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    HPシリーズ
    100 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀&金接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    SMシリーズ
    最大5A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    1CPSシリーズ
    単一ヘッドケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size●precise switching mechanism●0.1 A~11 A●0.04 oz to 8.78 oz operating force●115 Vac~250 Vac●28 Vdc〜30 Vdc●銀および金接点

    スクエアボックス

    熱感知器
    産業、住居、および商業環境での煙探知器/熱感知用に設計されています。

    スクエアボックス

    SXシリーズ
    最大7A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●4.8mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    GSS シリーズ
    EN50041およびEN50047取付け●グローバル規格●メタルまたはプラスチックのハウジング●UL、CSA、CE、SIL3●銀&金接点

    スクエアボックス

    MEシリーズ
    25 psi~350 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●4,000保証●スマート診断技術オプション●構成が簡単●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    プレミアム大型ベーシックスイッチ
    large size●precise switching mechanism●10 A~25 A●1.0 oz to 28 oz operating force●125 Vac~250 Vac●銀および金接点

    スクエアボックス

    LEシリーズ
    3.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●500psi保証●構成可能●スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    PBN1シリーズ
    1in-H2O~50in-H2O●SPNO●空気を感知●ゲージ、真空、差圧●寿命: 最大2000万サイクル●保証圧力:8psi~15psi

    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

    スクエアボックス

    LPシリーズ
    3.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●500psi保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    2CPSシリーズ
    デュアルヘッド ケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450HRGシリーズ
    低電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450HRGシリーズ
    低電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RCHG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    255RMGシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    汎用リミットスイッチ
    スイッチでは、IEC規格、EN50041&EN50047取付け、プラグイン/ノンプラグイン、プラスチック/メタルハウジング、3コンジットオプション、多様なシーリング選択肢を揃えています。

    スクエアボックス

    2450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2455RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●キャリブレーション済み●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    GLCシリーズ
    MIN-DIN EN 50047 mounting●メタルハウジング●IP66シーリング●取付け穴:20mm~22mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    3455RBVGシリーズ
    高電流●自動●セラミック、エポキシ樹脂●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RCGシリーズ
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●キャリブレーション済み●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450HRGシリーズ
    低電流●自動●フェノール製●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2455RAシリーズ
    熱検出●自動●フェノール、エポキシシールキャップ&端子●立ち上がりでオープンまたはクローズ●3 A●金合金接点●UL

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    GLEシリーズ
    MIN-DIN EN 50047 compatible mounting●メタルハウジング●IP66シーリング●20 mm to 22 mm/40 mm to 42 mm mounting holes●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2455RAシリーズ
    熱検出●自動●フェノール、エポキシシールキャップ&端子●立ち上がりでオープンまたはクローズ●3 A●金合金接点●UL

    スクエアボックス

    SL1シリーズ
    メタルハウジング●ノンプラグイン●IP67シーリング●事前取付済みケーブルグランド●25mm取付け中心●UL/CSA認証

    スクエアボックス

    2450RCHG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●高プロファイル●UL、CSA

    スクエアボックス

    3450RCG
    高電流●自動●セラミック●立ち上がりでオープンまたはクローズ●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●ロープロファイル●UL、CSA、VDE

  • 次の32件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf PK 81241: Gold contact LS 取付説明書 English 16.7KB
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts 取付説明書 English 61.4KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    Do Not Sell My Personal Information

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink