応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450CM 80820818 立ち上がりでオープン 200.0℃ [392℉] 手動
2450CM 80880374 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 手動
2450CM 80980269 立ち上がりでオープン 200.0℃ [392℉] 手動
2450CM 81000461 立ち上がりでオープン 200.0℃ [392℉] 手動
2450CM 81580060 立ち上がりでオープン 190.1℃ [375℉] 手動
2450CM 82140044 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CM 82540067 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 手動
2450CM 84210015 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 手動
2450CM 86750003 立ち上がりでオープン 168.3℃ [335℉] 手動
2450CMG 80020680 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 80750343 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 手動
2450CMG 80890028 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 81000405 立ち上がりでオープン 210.0℃ [410℉] 手動
2450CMG 81840032 立ち上がりでオープン 218.3℃ [425℉] 手動
2450CMG 82090129 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 85170015 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
2450CMG 87610002 立ち上がりでオープン 143.3℃ [290℉] 手動
2455RM 80580181 立ち上がりでオープン 115.6℃ [240℉] 手動
2455RM 80750327 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 手動
2455RM 80820998 立ち上がりでオープン 106.1℃ [223℉] 手動
2455RM 80980261 立ち上がりでオープン 107.2℃ [225℉] 手動
2455RM 81290040 立ち上がりでオープン 73.9℃ [165℉] 手動
2455RM 81740201 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 手動
2455RM 82540070 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 手動
2455RM 85010006 立ち上がりでオープン 83.3℃ [182℉] 手動
2455RM 86040003 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 手動
2455RM 86230002 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
2455RMG 00820567 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 手動
2455RMG 01470014 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 手動
2455RMG 05950006 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 手動
2455RMG 80840052 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
2455RMG 82180028 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 手動
2455RMG 86210124 立ち上がりでオープン 57.2℃ [135℉] 手動
3450CM 02200002 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 手動
3450CM 02540053 立ち上がりでオープン 204.4℃ [400℉] 手動
3450CM 06210049 立ち上がりでオープン 188.9℃ [375℉] 手動
3450CM 80010610 立ち上がりでオープン 203.9℃ [399℉] 手動
3450CM 80821005 立ち上がりでオープン 126.7℃ [260℉] 手動
3450CM 80870482 立ち上がりでオープン 221.1℃ [430℉] 手動
3450CM 81610227 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 手動
3450CM 82850099 立ち上がりでオープン 160.0℃ [320℉] 手動
3450CM 86490001 立ち上がりでオープン 232.2℃ [450℉] 手動
3450CMG 80020578 立ち上がりでオープン 126.7℃ [260℉] 手動
3450CMG 80020658 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 手動
3450CMG 80040505 立ち上がりでオープン 198.9℃ [390℉] 手動
3455RM 80020672 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 手動
3455RM 81460079 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 手動
3455RM 82850100 立ち上がりでオープン 132.2℃ [270℉] 手動
3455RM 83070036 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 手動
3455RM 84210017 立ち上がりでオープン 52.2℃ [126℉] 手動
  • 次の10件の結果を表示する
  • ページ
    20
    スクエアボックス

    手動リセット
    サーモスタットのリセットには、リセットボタンを押す必要があります。

    スクエアボックス

    商業用サーモスタット
    12.7mm/g [0.5in] 小型/大型電化製品、オフィス機器、HVAC/R&熱/煙検出器での使用可能性を持つスナップアクション サーモスタット。

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450CMシリーズ
    高電流●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    255RMGシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RMGシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450CMシリーズ
    高電流●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    サーモスタット/温度スイッチ
    指定温度に達した時に電気接点を遮断します。商業、極端な環境、軍用/航空宇宙バージョンがあります。

    スクエアボックス

    255RMGシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3455RMシリーズ
    高電流●手動●フェノール製●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    2450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450CMGシリーズ
    低電圧●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450CMシリーズ
    高電流●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

    スクエアボックス

    3450CMシリーズ
    高電流●手動●セラミック●立ち上がりでオープン●15 A/10 A●銀/ニッケル合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA、VDE

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf 2450CMG Series Ceramic Manual Reset Commercial Thermostats in Water Heater/Boiler Flame Rollout Control Applications アプリケーションノート English 244.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink