応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450A 02950006 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 56.1℃ [133℉]
2450A 02950007 立ち上がりでクローズ 61.7 ℃ [143 ℉](最小) 87.8℃ [190℉]
2450A 02950008 立ち上がりでオープン 56.1℃ [133℉] 32.2 ℃ [90 ℉](最小)
2450A 02950010 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 58.9 ℃ [138 ℉](最小)
2450A 03610011 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 66.1℃ [151℉]
2450A 05690001 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2450HR 80010582 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 101.7℃ [215℉]
2450HR 80030285 立ち上がりでオープン 22.8℃ [73℉] 7.2℃ [45℉]
2450HR 80040479 立ち上がりでオープン 105.6℃ [222℉] 83.3℃ [182℉]
2450HR 80750324 立ち上がりでクローズ 30.0℃ [86℉] 43.3℃ [110℉]
2450HR 80920063 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉](最大) 71.1 ℃ [160 ℉](最小)
2450HR 80980259 立ち上がりでオープン 79.4℃ [175℉] 68.9℃ [156℉]
2450HR 81460048 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 50.0℃ [122℉]
2450HR 84450017 立ち上がりでオープン 89.4℃ [193℉] 65.6℃ [150℉]
2450HR 86570001 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 65.6℃ [150℉]
2450HRG 80040471 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 40.6℃ [105℉]
2450HRG 80040472 立ち上がりでオープン 85.6℃ [186℉] 74.4℃ [166℉]
2450HRG 80750322 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉] 71.1℃ [160℉]
2450R 80010553 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]
2450R 80020544 立ち上がりでクローズ 35.0℃ [95℉] 43.3℃ [110℉]
2450R 80040406 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 40.0℃ [104℉]
2450R 80750289 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
2450R 80821021 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 81360026 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 121.1℃ [250℉]
2450R 81740203 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 83760023 立ち上がりでクローズ 71.1℃ [160℉] 82.2℃ [180℉]
2450RC 00040250 立ち上がりでオープン 198.9℃ [390℉](最大) 176.7 ℃ [350 ℉](最小)
2450RC 00820401 立ち上がりでオープン 171.1℃ [340℉] 143.3℃ [290℉]
2450RC 80430254 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 221.1℃ [430℉]
2450RC 80920084 立ち上がりでクローズ 115.0℃ [239℉] 130.0℃ [266℉]
2450RC 80950211 立ち上がりでオープン 98.9℃ [210℉] 65.6℃ [150℉]
2450RC 81000459 立ち上がりでオープン 220.0℃ [428℉] 192.2℃ [378℉]
2450RC 81890031 立ち上がりでクローズ 57.2℃ [135℉] 76.1℃ [169℉]
2450RC 82000049 立ち上がりでオープン 230.0℃ [446℉] 100.0℃ [212℉]
2450RC 82150051 立ち上がりでオープン 176.7℃ [350℉] 137.8℃ [280℉]
2450RC 82330014 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] -33.0 °C [-22 °F]
2450RC 85990004 立ち上がりでオープン 250.0℃ [482℉] 210.0℃ [392℉]
2450RCG 01580042 立ち上がりでオープン 204.4℃ [400℉] 171.1℃ [340℉]
2450RCG 80750340 立ち上がりでオープン 148.9℃ [300℉] 112.8℃ [235℉]
2450RCG 80820847 立ち上がりでオープン 115.6℃ [240℉] 90.6℃ [195℉]
2450RCG 80820866 立ち上がりでクローズ 140.1℃ [285℉] 162.8℃ [325℉]
2450RCG 80870479 立ち上がりでオープン 79.4℃ [175℉] 51.7℃ [125℉]
2450RCG 80870481 立ち上がりでオープン 175.0℃ [347℉] 125.0℃ [257℉]
2450RCG 82140043 立ち上がりでクローズ 43.3℃ [110℉] 65.6℃ [150℉]
2450RCG 84180065 立ち上がりでオープン 160.0℃ [320℉] 140.0℃ [284℉]
2450RCG 85950011 立ち上がりでオープン 120.0℃ [248℉] 97.8℃ [208℉]
2450RCG 86210144 立ち上がりでオープン 115.6℃ [240℉] 93.3℃ [200℉]
2450RCH 80020677 立ち上がりでオープン 246.1℃ [475℉] 220.0℃ [428℉]
2450RCH 80030275 立ち上がりでオープン 21.1℃ [70℉] 5.6℃ [42℉]
2450RCH 80040487 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 232.2℃ [450℉]
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    5
    スクエアボックス

    自動リセット
    サーモスタットが、特定の温度で自動的にリセットします。

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    2450RGシリーズ
    低電圧●自動●フェノール製●立ち上がりでオープンまたはクローズ●0.5 A●金合金接点●リベットスリーブ●UL、CSA

    スクエアボックス

    ワンショット
    自動リセットサーモスタットが不適切なアプリケーション用の高リミット装置です。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink