応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
2450A 02950006 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 56.1℃ [133℉]
2450A 02950007 立ち上がりでクローズ 61.7 ℃ [143 ℉](最小) 87.8℃ [190℉]
2450A 02950008 立ち上がりでオープン 56.1℃ [133℉] 32.2 ℃ [90 ℉](最小)
2450A 02950010 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 58.9 ℃ [138 ℉](最小)
2450A 03610011 立ち上がりでオープン 87.8℃ [190℉] 66.1℃ [151℉]
2450A 05690001 立ち上がりでクローズ 32.2 ℃ [90 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2450HR 80010582 立ち上がりでオープン 121.1℃ [250℉] 101.7℃ [215℉]
2450HR 80030285 立ち上がりでオープン 22.8℃ [73℉] 7.2℃ [45℉]
2450HR 80040479 立ち上がりでオープン 105.6℃ [222℉] 83.3℃ [182℉]
2450HR 80750324 立ち上がりでクローズ 30.0℃ [86℉] 43.3℃ [110℉]
2450HR 80920063 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉](最大) 71.1 ℃ [160 ℉](最小)
2450HR 80980259 立ち上がりでオープン 79.4℃ [175℉] 68.9℃ [156℉]
2450HR 81460048 立ち上がりでオープン 85.0℃ [185℉] 50.0℃ [122℉]
2450HR 84450017 立ち上がりでオープン 89.4℃ [193℉] 65.6℃ [150℉]
2450HRG 80040471 立ち上がりでオープン 51.7℃ [125℉] 40.6℃ [105℉]
2450HRG 80040472 立ち上がりでオープン 85.6℃ [186℉] 74.4℃ [166℉]
2450HRG 80750322 立ち上がりでオープン 82.2℃ [180℉] 71.1℃ [160℉]
2450R 80010553 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]
2450R 80020544 立ち上がりでクローズ 35.0℃ [95℉] 43.3℃ [110℉]
2450R 80020544 立ち上がりでクローズ 35.0℃ [95℉] 43.3℃ [110℉]
2450R 80040406 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 40.0℃ [104℉]
2450R 80750289 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 60.0℃ [140℉]
2450R 80821021 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 81360026 立ち上がりでオープン 135.0℃ [275℉] 121.1℃ [250℉]
2450R 81740203 立ち上がりでオープン 4.4℃ [40℉] -3.9 ℃ [25 ℉]
2450R 83760023 立ち上がりでクローズ 71.1℃ [160℉] 82.2℃ [180℉]
2450RG 80010552 立ち上がりでクローズ 48.9℃ [120℉] 57.8℃ [136℉]
2450RG 80020652 立ち上がりでクローズ 45.0℃ [113℉] 75.0℃ [167℉]
2450RG 80040463 立ち上がりでオープン 93.3℃ [200℉] 78.3℃ [173℉]
2450RG 80820923 立ち上がりでオープン 65.6℃ [150℉] 51.7℃ [125℉]
2450RG 82040035 立ち上がりでオープン 99.4℃ [211℉] 80.0℃ [176℉]
2450RG 85770007 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 62.8℃ [145℉]
2450RG 85890011 立ち上がりでクローズ 32.2℃ [90℉] 40.6℃ [105℉]
2450RG 86930002 立ち上がりでオープン 110.0℃ [230℉] 87.8℃ [190℉]
2455R 00010444 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
2455R 01570038 立ち上がりでオープン 104.4℃ [220℉] 82.2℃ [180℉]
2455R 01580037 立ち上がりでオープン 48.9℃ [120℉] 41.7℃ [107℉]
2455R 05020001 立ち上がりでオープン 68.3℃ [155℉] 54.4℃ [130℉]
2455R 80821016 立ち上がりでオープン 80.0℃ [176℉] 65.0℃ [149℉]
2455R 81000452 立ち上がりでクローズ 80.0℃ [176℉] 100.0℃ [212℉]
2455R 82090072 立ち上がりでオープン 140.0℃ [284℉] 110.0℃ [230℉]
2455R 87530002 立ち上がりでクローズ 107.2℃ [225℉](最大) 50.0 ℃ [122 ℉](最小)
2455RA 01060033 立ち上がりでクローズ 35.0 ℃ [95 ℉](最小) 57.2℃ [135℉]
2455RA 01060034 立ち上がりでクローズ 62.8 ℃ [145 ℉](最小) 79.4℃ [175℉]
2455RBV 00290111 立ち上がりでオープン 12.8℃ [55℉] 4.4℃ [40℉]
2455RBV 04490026 立ち上がりでクローズ 60.0℃ [140℉] 71.1℃ [160℉]
2455RBV 81170327 立ち上がりでオープン 87.2℃ [189℉] 65.0℃ [149℉]
2455RBV 81170354 立ち上がりでクローズ 15.6℃ [60℉] 26.7℃ [80℉]
2455RBV 81170365 立ち上がりでオープン -11.1 ℃ [12 ℉] 32.2℃ [90℉]
2455RBV 81510033 立ち上がりでオープン 10.0℃ [50℉] -1.1 ℃ [30 ℉]
  • 次の50件の結果を表示する
  • ページ
    68
    スクエアボックス

    標準温度
    -0°C~150°C [-32°F~302°F] という温度範囲で動作。

    スクエアボックス

    HDLSスタンダードシリーズ
    頑丈なメタルハウジング●プラグイン&ノンプラグイン●IP65/66/67シーリング●取付け中心:30mm×60mm ●UL/CSA/CE/CCC認証

    スクエアボックス

    700シリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●リード線付きチップまたはSMTアキシャルフリップチップ●リード線またはソルダパッド

    スクエアボックス

    HRTSシリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-70°C~260°C●セラミックハウジング、リード線付き

    スクエアボックス

    HEL-700シリーズ
    100Ωまたは1000ΩプラチナRTD●-75°C~500°C●TFE Teflonまたはファイバグラスアルミナチューブ、リード線付き

    スクエアボックス

    6655シリーズ
    空気ガス/表面●NTC●フェノールサーモスタットタイプのパッケージ

    スクエアボックス

    TLシリーズ
    ミリタリーグレードトグル●MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    TWシリーズ
    ミニチュア ステンレススチールトグル●UL、MIL-DTL-83781 ● 0.1 A~5 A●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    C3400シリーズ
    Kapton®絶縁またはKapton絶縁高温●薄型や低材料ガス放出が要求される用途向け●様々な幾何学形状

    スクエアボックス

    モデル DW7C
    水中用DC-DC変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きアーマチュア●範囲 ±0.5 in ~ ±4.0 in●±0.25% F.S.非直線性

    スクエアボックス

    914CEシリーズ
    北米仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●cURus/CE認証

    スクエアボックス

    モデルHL-A-5
    ハイライン、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~7,500 psid●±0.5% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルMVL7C
    AC-ACロングストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きアーマチュア●範囲:±0.5in ~ ±18.5in●±0.25% F.S.~±0.50% F.S. 非線形性

    スクエアボックス

    キースイッチ
    キーアクション●2、3、4位置スイッチング●スライディング接点●一体型コネクタ●ねじ端子●耐環境シールド

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ
    ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバ●直径1in●速度1X ●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    モデルS5
    AC-ACショートストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲±0.10in~±0.50in●F.S.非直線性:±0.25%

    スクエアボックス

    ハネウェルZephyr™ HAFシリーズ - 高精度10SLPM~300SLPM
    補正済み●0 SLPM〜300 SLPM●デジタル出力

    スクエアボックス

    SS490シリーズ リニアセンサIC
    ホール効果●フラットTO-92スタイルパッケージ●リニアシンクまたはソース出力

    スクエアボックス

    モデル DW7S
    水中用DC-DC変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲 ±0.5 in ~ ±3.0 in●±0.25% F.S.非直線性

    スクエアボックス

    モデルTJE Mid
    超精密レンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~750 psid●±0.10% フルスケール精度

    スクエアボックス

    NTシリーズ
    商業用トグル●UL、CSA、CE●最大20A(抵抗負荷)●多様なアクチュエータ、アクション、終端、回路

    スクエアボックス

    LSXシリーズ
    UL●CSA●IP67、NEMA 1、3、4、6、13 ● Div 1 & 2; Class I: B、C、D●Div 1 & 2; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    Trustability™ RSCシリーズ
    補正済み●わずか±0.25%FSSの低いTEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●SPI対応24ビットデジタル出力●DIP、SMT

    スクエアボックス

    ハネウェルZephyr™ HAFシリーズ、高精度±50SCCM~±750SCCM
    補正済み●±50SCCM~±750SCCM●アナログまたはデジタル出力

    スクエアボックス

    103SRシリーズ
    ホール効果デジタル(ユニポーラまたはラッチ)またはリニア●アルミニウムまたはステンレススチール スレッドパッケージ

    スクエアボックス

    モデルZ 中
    ミッドレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~750 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルTJE
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.10% フルスケール精度

    スクエアボックス

    ハネウェルZephyr™ HAFシリーズ - 高精度10SLPM~300SLPM
    補正済み●10 SLPM〜300 SLPM●デジタル出力

    スクエアボックス

    MicroForce FMAシリーズ
    N force ranges●増幅あり、補正あり●Analog or digital (I2C or SPI) output

    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

    スクエアボックス

    ロータリースイッチ
    レバーまたはノブアクション●3および4位置●一体型コネクタ(Metripack 280および住友)●耐環境シールを施した設計

    スクエアボックス

    モデルMVL7
    AC-ACロングストローク変位トランスデューサ●自由なガイドなしアーマチュア●範囲:±0.5in ~ ±8.0in●F.S.非直線性:±0.25%

    スクエアボックス

    モデル JK
    Digital pressure gauge●General purpose grade●1 psi〜10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    VPXシリーズ
    cULus●ATEX●IEC Ex●IP66、NEMA 4、4X、6、13 ● Div 1; Class I: B、C、D●Div 1; Class II: E、F、G

    スクエアボックス

    EA302Dスキャンエンジン
    最大のモーショントレランス●超高速スキャン●全方位●レーザーエイマー●コンパクト●堅牢●ED40デコーダーボードと併用

    スクエアボックス

    モデル DW7U
    水中用DC-DC変位トランスデューサ●自由なガイドなしアーマチュア●範囲 ±0.5 in ~ ±4.0 in●±0.25% F.S.非直線性

    スクエアボックス

    ベーシックABPシリーズ
    補正済み●±1.5%FSS TEB●低圧●差圧またはゲージ●デジタルまたはアナログ出力●DIP、リードレスSMT、SMT●コスト効果

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    HEシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● 2個または4個のSPDT回路●1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    14CEシリーズ
    欧州仕様●ミニチュアメタルハウジング●配線済みまたはコネクタ●25mm取付け中心●IP65/66/67シーリング●CE認証

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    モデル VL7A
    AC-ACロングストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲:±0.5in ~ ±3.0in●F.S.非直線性:±0.25%

    スクエアボックス

    壁面取付けトランスデューサ - SCTシリーズ
    湿度&温度壁面取付けトランスデューサにはハネウェル HumidIcon™ 湿度/温度センサを使用(アジア太平洋地域のみ)

    スクエアボックス

    C3200シリーズ
    シリコン化学エッチング●複数のワット密度または可変トレース形状が要求される用途向け●様々な幾何学形状

    スクエアボックス

    モデル M-5C
    AC-ACショートストローク変位トランスデューサ●自由なガイドなしアーマチュア●範囲±0.10in~±0.50in●±0.25% F.S.の非直線性

    スクエアボックス

    Trustability™ DPRシリーズ
    補正済み●わずか±1.25%FSSの低いTEB●微圧(差分、ゲージ)●アナログ出力

    スクエアボックス

    モデル PLVX
    AC-ACショートストローク変位トランスデューサ●キャプティブガイド付きスプリングリターン電機子●範囲:±0.02in ~ ±0.20in●F.S.非直線性:±0.25%

    スクエアボックス

    N670Xシリーズ 2Dスキャンエンジン
    超小型設計●拡張読み取りレンジ●優れたモーショントレランス●レーザーおよびLEDエイマー●極端な温度に対する耐性●低消費電力

    スクエアボックス

    モデル MS7A
    水中用AC-AC変位トランスデューサ●自由なガイドなしアーマチュア●±0.04 to ±0.50 in range●±0.25% F.S.非直線性

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 3インチシリーズ
    複数のハウジング&ロータリー変圧器構成を備えたレゾルバ●3 inの直径●速度1X、1X & 16X●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

  • 次の18件の結果を表示する
  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    0