検索結果
製品 | 機能特性 | オープン温度 | クローズ温度 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
3004 00020025 | 立ち上がりでクローズ | 126.7 ℃ [260 ℉](最小) | 132.2℃ [270℉](最大) |
![]() |
3004 00040028 | 立ち上がりでオープン | 128.3℃ [263℉] | 6.7 ℃[12 ℉](最大)(差分) |
![]() |
3004 00050014 | 立ち上がりでオープン | 71.1℃ [160℉] | 60.0℃ [140℉] |
![]() |
3004 00120035 | 立ち上がりでオープン | 40.0℃ [104℉] | 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) |
![]() |
3004 00190011 | 立ち上がりでオープン | 60.0℃ [140℉] | 43.3℃ [110℉] |
![]() |
3004 00310015 | 立ち上がりでオープン | 70.0℃ [158℉] | 52.8℃ [127℉] |
![]() |
3004 00500002 | 立ち上がりでオープン | 90.0℃ [194℉] | 80.0℃ [176℉] |
![]() |
3004 00600002 | 立ち上がりでオープン | 97.8℃ [208℉] | 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分) |
![]() |
3004 00830002 | 立ち上がりでオープン | 57.8℃ [136℉] | 48.9℃ [120℉] |
文書 | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
---|
Test Tab