応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3106 00030114 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 55.0℃ [131℉]
3106 00040028 立ち上がりでクローズ 107.2℃ [225℉] 23.9℃ [75℉]
3106 00430071 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 65.6℃ [150℉]
3106 01450007 立ち上がりでオープン 115.0℃ [239℉] 100.0℃ [212℉]
3106 02030004 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 50.0℃ [122℉]
3106 02810001 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 90.0℃ [194℉]
3106U 00010049 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 37.8℃ [100℉]
3106U 00060027 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 67.8℃ [154℉]
3106U 00450126 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 60.0℃ [140℉]
3106U 01820002 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]
3156 00530006 立ち上がりでクローズ 101.7℃ [215℉] 45.0℃ [113℉]
3156 00010001 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 69.4℃ [157℉]
3156 00090009 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 48.9℃ [120℉]
3156 00200031 立ち上がりでクローズ 54.4℃ [130℉] 65.6℃ [150℉]
3156 00230057 立ち上がりでクローズ 87.8℃ [190℉] 104.4℃ [220℉]
3156 00260031 立ち上がりでクローズ 73.9℃ [165℉] 3.9℃ [7℉]
3156U 00490004 立ち上がりでオープン 42.7℃ [109℉] 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分)
3156U 00960002 立ち上がりでクローズ 100.0℃ [212℉] 70.0℃ [158℉]
3156U 01430001 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 37.8℃ [100℉]
3600 065010001 なし なし なし
  • ページ
    21
    スクエアボックス

    金接点
    定電圧アプリケーション用のWE-1金合金クロスポイント接点です。

    スクエアボックス

    金接点
    定電圧アプリケーション用のWE-1金合金クロスポイント接点です。

    スクエアボックス

    SXシリーズ
    最大7A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●4.8mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    SMシリーズ
    最大5A AC & DC(UL、CSA、CE、ENEC)●様々なアクチュエータ、終端、接点●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805リスト

    スクエアボックス

    LPシリーズ
    3.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●500psi保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    MEシリーズ
    25 psi~350 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●4,000保証●スマート診断技術オプション●構成が簡単●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    熱感知器
    産業、住居、および商業環境での煙探知器/熱感知用に設計されています。

    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    汎用ベーシックスイッチ
    標準およびミニチュアサイズを揃え、0.1A~26Aの範囲を持つ汎用ベーシックは、広範なアクチュエーション、終端、動作、温度オプションを提供しています。

    スクエアボックス

    PBN1シリーズ
    1in-H2O~50in-H2O●SPNO●空気を感知●ゲージ、真空、差圧●寿命: 最大2000万サイクル●保証圧力:8psi~15psi

    スクエアボックス

    LEシリーズ
    3.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定&現場で調整可能●金接点●500psi保証●構成可能●スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    HPシリーズ
    100 psi~4500 psi●工場出荷時の設定●銀&金接点●10,000保証●構成可能●ヒステリシス&スマート診断技術オプション●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

    スクエアボックス

    1CPSシリーズ
    単一ヘッドケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    MHシリーズ
    40 psi~500 psi●工場出荷時の設定または現場で調整可能●金接点●6,000保証●構成が簡単●多数のポート&終端

    スクエアボックス

    ATシリーズ
    ステンレススチールトグル●MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1A~5A res. ● 銀&金接点●多様なレバー、終端、アクション

    スクエアボックス

    2CPSシリーズ
    デュアルヘッド ケーブルプル●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    GK シリーズ
    大型ドア/ケージ用メタル本体●独自の摩擦特性●UL、CSA、CE、SIL3●IP67●NEMA 1, 4, 12, 13 ● 銀&金接点

    スクエアボックス

    5000シリーズ
    0.5 psi~150 psi●工場出荷時の設定●金接点●500psi保証●#8-32ねじ、1/4ブレード、Metripack

    スクエアボックス

    危険エリアリミットスイッチ
    過酷で爆発性環境向けのスイッチオプションには、ノンスパーキングアクチュエータ、キャプティブカバーのねじ、グラウンドねじ、銀/金接点が含まれます。

    スクエアボックス

    GSS シリーズ
    EN50041およびEN50047取付け●グローバル規格●メタルまたはプラスチックのハウジング●UL、CSA、CE、SIL3●銀&金接点

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    2
    pdf PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts 取付説明書 English 61.4KB
    pdf PK 81241: Gold contact LS 取付説明書 English 16.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink