応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果



  製品  製品タイプ  工場出荷時標準セットポイント  接点  保証耐圧
77342XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、8 in-Hg、10 in-Hg、12 in-Hg、14 in-Hg、16 in-Hg、18 in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24 in H2O、25 in H2O、28 in H2O、35 in H2O 銀合金、金メッキ なし
77343XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、6 in-Hg、10 in-Hg、13 in-Hg、15 in-Hg、17in-Hg、20 in-Hg、22 in-Hg、24 in H2O、25 in H2O、28 in H2O 銀合金、金メッキ なし
77344XX 真空スイッチ 1.4 in-Hg、1.5 in-Hg、1.8 in-Hg、2 in-Hg、4 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg、20 in H2O 銀合金、金メッキ なし
77345XX 真空スイッチ 1.1 in-Hg、1.5 in-Hg、3 in-Hg、4 in-Hg、8 in-Hg、9 in-Hg、12 in-Hg、22 in-Hg、22 in H2O、25 in H2O 銀合金、金メッキ なし
78813XX 真空スイッチ 4 in-Hg 銀合金、金メッキ なし
78815XX 真空スイッチ 6 in-Hg & 10 in-Hg 銀合金、金メッキ なし
78816XX 真空スイッチ 9 in-Hg 銀合金、金メッキ なし
  • ページ
    3
    スクエアボックス

    真空スイッチ
    極端な温度での優れたセットポイント整合性を持つ真空スイッチは、各種終端および多様な流体との適合性を特長としています。

    スクエアボックス

    5000シリーズ(真空)
    ダイレクトアクションブレード接点●工場設定1.1in-Hg~22in-Hg●各種コネクタ&端子●30in-Hg保証●150psiバースト

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    1
    pdf Central Vacuum Cleaner System アプリケーションノート English 24.4KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink