応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  機能特性  オープン温度  クローズ温度
3100 00030605 立ち上がりでオープン 96.1℃ [205℉] 6.7 ℃[12 ℉](最大)(差分)
3100 00150030 立ち上がりでクローズ 2.8℃ [37℉] 12.8℃ [55℉]
3100 00500037 立ち上がりでオープン 105.0℃ [221℉] 95.0℃ [203℉]
3100 02600001 立ち上がりでオープン 260.0℃ [500℉] 200.0℃ [392℉]
3100 03810002 立ち上がりでオープン 81.7℃ [179℉] 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分)
3106 00030114 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 55.0℃ [131℉]
3106 00040028 立ち上がりでクローズ 107.2℃ [225℉] 23.9℃ [75℉]
3106 00430071 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 65.6℃ [150℉]
3106 01450007 立ち上がりでオープン 115.0℃ [239℉] 100.0℃ [212℉]
3106 02030004 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 50.0℃ [122℉]
3106 02810001 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 90.0℃ [194℉]
3106U 00010049 立ち上がりでオープン 50.0℃ [122℉] 37.8℃ [100℉]
3106U 00060027 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 67.8℃ [154℉]
3106U 00450126 立ち上がりでオープン 71.1℃ [160℉] 60.0℃ [140℉]
3106U 01820002 立ち上がりでオープン 15.6℃ [60℉] 4.4℃ [40℉]
3150 00010293 立ち上がりでオープン 1.1°C〜4.4°C [2°F〜8°F] 4.4℃ [40℉]
3150 00150041 立ち上がりでオープン 110.0℃ [230℉] 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分)
3150 00200526 立ち上がりでオープン 78.9℃ [174℉] 67.8℃ [154℉]
3150 00230082 立ち上がりでクローズ 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分) 57.2℃ [135℉]
3150 00260102 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 85.0℃ [185℉]
3150 00500003 立ち上がりでクローズ 1.1°C〜4.4°C [2°F〜8°F] 57.2℃ [135℉]
3150 00770021 立ち上がりでクローズ 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分) 60.0℃ [140℉]
3150 00870006 立ち上がりでクローズ 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分) 0.0℃ [32℉]
3150 01500002 立ち上がりでクローズ 54.4℃ [130℉] 65.6℃ [150℉]
3150U 00090182 立ち上がりでオープン 140.0℃ [284℉] 5.6 ℃[10 ℉](最大)(差分)
3156 00530006 立ち上がりでクローズ 101.7℃ [215℉] 45.0℃ [113℉]
3156 00010001 立ち上がりでオープン 75.0℃ [167℉] 69.4℃ [157℉]
3156 00090009 立ち上がりでオープン 76.7℃ [170℉] 48.9℃ [120℉]
3156 00200031 立ち上がりでクローズ 54.4℃ [130℉] 65.6℃ [150℉]
3156 00230057 立ち上がりでクローズ 87.8℃ [190℉] 104.4℃ [220℉]
3156 00260031 立ち上がりでクローズ 73.9℃ [165℉] 3.9℃ [7℉]
3156U 00490004 立ち上がりでオープン 42.7℃ [109℉] 3.3 ℃[6 ℉](最大)(差分)
3156U 00960002 立ち上がりでクローズ 100.0℃ [212℉] 70.0℃ [158℉]
3156U 01430001 立ち上がりでオープン 70.0℃ [158℉] 37.8℃ [100℉]
3800 00020025 立ち上がりでオープン 101.7℃ [215℉](最大) 32.2 ℃ [90 ℉](最小)
3800 00090069 立ち上がりでクローズ 4.4 ℃[8 ℉](最大)(差分) 45.0℃ [113℉]
3800 00150005 立ち上がりでクローズ 35.0℃ [95℉] 40.0℃ [104℉]
3800 00230003 立ち上がりでオープン 100.0℃ [212℉] 32.2℃ [90℉]
3800 00390003 立ち上がりでオープン 115.0℃ [239℉] 100.0℃ [212℉]
3800 00450004 立ち上がりでオープン 205.0℃ [401℉] 195.6℃ [384℉]
3800 00470003 立ち上がりでオープン 130.0℃ [266℉] 123.9℃ [255℉]
3800 00490003 立ち上がりでクローズ 40.6℃ [105℉] 57.2℃ [135℉]
3800 00500001 立ち上がりでオープン 60.0℃ [140℉] 50.0℃ [122℉]
3800 00520001 立ち上がりでオープン 27.8℃ [82℉] 21.1℃ [70℉]
  • ページ
    44
    スクエアボックス

    密閉シール
    ケースはレーザー溶接され、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールされた密封スチールハウジングを形成しています。

    スクエアボックス

    非密封シール
    ケースはレーザー溶接せず、ターミナル接合部でガラスと金属の気密シールされた密封スチールハウジングを形成しています。

    スクエアボックス

    HSシリーズ
    1A AC(UL&CSA)●最大25A●多様なアクチュエータ●25.4mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805、UL、CSAリスト

    スクエアボックス

    HEシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● 2個または4個のSPDT回路●1 A, 5 A, 7 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    HMシリーズ
    最大4A AC(400Hz)&DC●SPDT●多様な補助アクチュエータ&終端●9.5mm/g センターサイドマウント●MIL-PRF-8805&ULリスト

    スクエアボックス

    3MS1 QPLシリーズ
    軍用●QPL●各ユニット100%点検●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    300 FWシリーズ
    2ピースECKO近接センサ●シールド付きセンシングフェース●ノーマルオープン/クローズ、電流シンク

    スクエアボックス

    115シリーズ
    ヘッダアセンブリ上にE-I特性試験済みビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    オイル&ガス圧力トランスデューサ
    ウィングユニオン(ハンマーユニオン)圧力センサは、要件の厳しいオイル&ガスアプリケーションで使用するよう設計されています。

    スクエアボックス

    SD2440
    ミニチュア、ピルIRフォトトランジスタ●最小光電流:0.5mA ●角度応答:48°●標準立ち上がり/立ち下がり時間:15μs ●0.062 in穴

    スクエアボックス

    3106シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●金合金接点

    スクエアボックス

    3200シリーズ
    NASA認定●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    SD2410
    ミニチュアピルIR検出器●0.062 in穴●最小光電流:1.0mA ●角度応答:48°●メタルパッケージ

    スクエアボックス

    翼上/主要非常口ドア
    ステータスおよび配置のモニタリングに使用されるスイッチおよびセンサです。

    スクエアボックス

    111シリーズ
    小型、密封シール式ガラスビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3106シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●金合金接点

    スクエアボックス

    サーモスタット/温度スイッチ
    指定温度に達した時に電気接点を遮断します。商業、極端な環境、軍用/航空宇宙バージョンがあります。

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    統合ヘルスモニタリング(IHM)センサ
    現代の航空機の増加しつつある間接落雷、EMI、振動などの要求を満たす設計

    スクエアボックス

    3MS1 QPLシリーズ
    軍用●QPL●各ユニット100%点検●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    押しボタンスイッチ
    押しボタンは照明付きと照明なしをご用意。手動操作を充実させ、スナップイン、多様な終端、ボタン、サイズ、機能を特長としています。

    スクエアボックス

    SD2420
    ミニチュアピルIR検出器●PNシリコン フォトダイオード●最小光電流:7µA ●角度応答:48°●メタルパッケージ

    スクエアボックス

    135シリーズ
    ガラス封入チップ、DO-35タイプ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    3500シリーズ
    軍用●密閉シール●狭い公差&差分●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3100Uシリーズ
    密閉シール●UL、CSA●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    128シリーズ
    対称ミニガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    112シリーズ
    大型、シール密閉式ガラスビーズ、隣接リード●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    SE2470
    ミニチュアピルAlGaAs IRエミッタ●ビーム角:18°●出力波形:880nm ●0.062 in穴

    スクエアボックス

    SE2460
    ミニチュアピルGaAs IRエミッタ●ビーム角:18°●出力波形:935nm ●0.062 in穴

    スクエアボックス

    3150シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル

    スクエアボックス

    129シリーズ
    対称大型ガラスプローブ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    3156シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●プリセット&不正改ざん防止●ロープロファイル●金合金接点

    スクエアボックス

    精密
    ハイエンドおよび極端な環境条件での潜在的な用途向けに多様なサーモスタットをご用意しました。カスタムバージョンもお選びいただけます。

    スクエアボックス

    3100シリーズ
    密閉シール●UL、CSA●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止

    スクエアボックス

    3153シリーズ
    コンパクトなロープロファイル●密閉シール●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●SPST接点●取付けブラケット、端子

    スクエアボックス

    126シリーズ
    対称大型ガラスビーズ●-60°C~300°C [-76°F~572°F]

    スクエアボックス

    3000シリーズ
    カスタムパッケージング●密閉シール●厳しい公差●厳しい差動圧●カスタム化されたプローブ長●密封コネクタまたは封止構造

    スクエアボックス

    3800シリーズ
    密閉シール●軍用デバイスが必要とされない過酷な業務アプリケーションで使用

    スクエアボックス

    3001シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止

    スクエアボックス

    IHMシリーズ近接センサ
    診断機能オプション付きAero prox: 統合正常性モニタリング●密閉シール●プラットフォームアプローチ

    スクエアボックス

    HRシリーズ
    密閉シール付きステンレススチール●MIL-S-8805等級、密閉記号5 ● SPNO, DPDT●5 A (抵抗負荷)

    スクエアボックス

    3004シリーズ
    非密封シール●ロープロファイル●狭い公差&差分●プリセット&不正改ざん防止●メタルスリーブ インサート/リベット構造

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    7
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches データシート 英語 717.5KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches データシート 英語 702.3KB
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches データシート 英語 643.8KB
    pdf HE Series Hermetically Sealed Limit Switches カタログ情報 英語 124.7KB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches カタログ情報 英語 252.7KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches カタログ情報 英語 156.7KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches カタログ情報 英語 215.3KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink