応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  チャネル  取付け  ストローク範囲
1LVTP070BAA デュアルパラレル フランジ付き 17,78 mm [0.70 in]
1LVTP140ADA デュアルパラレル スレッド付き 35,56 mm [1.40 in]
1LVTS035ADB シングル スレッド付き 8,89 mm [0.35 in]
1LVTS050ADB シングル スレッド付き 12,7 mm [0.50 in]
1LVTS100BAB シングル フランジ付き 25,4 mm [1.0 in]
1LVTT070ADB デュアルタンデム スレッド付き 17,78 mm [0.70 in]
1LVTT140ADB デュアルタンデム スレッド付き 35,56 mm [1.40 in]
1LVTT140BDB デュアルタンデム フランジ付き 35,56 mm [1.40 in]
  • ページ
    5
    スクエアボックス

    航空宇宙位置測定
    最も要件の厳しい航空宇宙と軍用アプリケーション向けに特別に設計された航空宇宙位置測定製品です。

    スクエアボックス

    モーション&ポジションセンサ
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    スクエアボックス

    ハネウェル Hawk™ 1インチシリーズ
    ベアリング/シャフトを備えた完全収納型レゾルバ●直径1in●速度1X ●変圧器(360°+ 機械的)冗長性

    スクエアボックス

    クレーンの概要
    ハネウェルS&Cの優れたスイッチ、センサ、車両制御ソリューションは、高性能部品やアプリケーションで75年近くにわたり、運輸業界で利用されています。ハネウェルの豊富なポートフォリオには、エンジンとトランスミッションの多様なアプリケーションに加え、温度センサ、イグニッションスイッチ、ウィンカー、ヘッドライト用のソリューションが含まれています。

    スクエアボックス

    装甲軍用車両の概要
    軍用装甲車両では、精度と速度が重要です。これらの車両は、耐久性に優れているだけでなく過酷な環境や労働条件で性能を発揮できるセンシングおよびスイッチングソリューションを必要とします。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    4
    pdf Aerospace Linear Variable Differential Transformers Datasheet データシート English 1MB
    pdf 32327730: Aerospace Linear Variable Differential Transformers Installation Instructions 取付説明書 English 1.6MB
    pdf Position Detection in Aerospace Applications アプリケーションノート English 488.2KB
    pdf Technical Note: Why Use Linear Variable Differential Transformers 技術情報 English 224.8KB