応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品  圧力範囲  圧力装置  出力  接液部材質  メディア
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    21
    スクエアボックス

    産業用圧力トランスデューサ
    産業、プロセス、OEMテスト&メジャメント アプリケーションに適した、費用効果の高い汎用圧力トランスデューサです。

    スクエアボックス

    精密/工業用圧力トランスデューサ:モデルスーパーTJE
    超高精度スーパーTJE圧力センサは、超高温&高圧測定の要件にも対応できます。

    スクエアボックス

    キャリブレーション圧力トランスデューサ
    Accu-Gageシリーズは、産業&ラボアプリケーション向けに、圧力トランスデューサとデジタル表示器を1つのコンパクトユニット内で組み合わせています。

    スクエアボックス

    T&M圧力トランスデューサ
    一般的な産業プロセスから特殊な危険場所まで、テスト&メジャメント仕様に対応する絶対、ゲージ、真のゲージ圧力センサです。

    スクエアボックス

    ヘビーデューティー圧力トランスデューサ
    最も困難なアプリケーション用設計。弊社のヘビーデューティ圧力製品は、高度な品質、信頼性、およびサービスで業界全体で知られています。

    スクエアボックス

    汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコンベースまたはフォイルベースのいずれかの歪みゲージテクノロジーを利用した圧力&差圧センサは、多様なタイプのアプリケーションに適合します。

    スクエアボックス

    圧力センサ&トランスデューサ
    基板実装型またはヘビーデューティ圧力測定の完全ソリューションで、ポート、コネクタ、出力、圧力範囲の広範な選択肢を用いて簡単に構成できます。

    スクエアボックス

    モデルZ
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルZ 高
    ハイレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●2,000 psid~10,000 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルLM
    産業用ゲージ圧力トランスデューサ●1 psig~10,000 psig●mV/V 出力●±0.50 % FS BFSL

    スクエアボックス

    モデルZ 中
    ミッドレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~750 psid●±0.25% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルTJE Mid
    超精密レンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ●50 psid~750 psid●±0.10% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデルTJE
    汎用ゲージ/絶対圧力トランスデューサ●0.5 psig/a~60,000 psig/a●±0.10% フルスケール精度

    スクエアボックス

    モデル AG400
    Digital Pressure Indicator●High accuracy grade●15 psi~15000 psi●0.05% FS accuracy

    スクエアボックス

    モデル AG401
    Digital Pressure Indicator●High pressure grade●15 psi~60000 psi●0.1% FS accuracy

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

    スクエアボックス

    モデル911FMD 高
    High range●Wet/wet, differential pressure●17-4 PHステンレススチール、湿材料●1,000 psid~10,000 psid●4 mA to 20 mA two-wire standard

    スクエアボックス

    シリコン汎用プロセス圧力トランスデューサ
    シリコン圧力センサは、全溶接ステンレススチール構造で、高い精度が必要とされる厳しい工業アプリケーション向けに構築されました。

    スクエアボックス

    フォイル汎用プロセス圧力トランスデューサ
    フォイルベースひずみゲージテクノロジーを用いたこれらのセンサは、シリコンベースや微細加工センサを破壊するような圧力に耐えることができます。

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    冷蔵
    産業用冷蔵で使用されるセンサ&スイッチです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    13
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe データシート English 593KB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet データシート English 539.4KB
    pdf Model LM Industrial Pressure Transducer Datasheet データシート English 261.4KB
    pdf 008-0693-00: Model IP IS Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe 取付説明書 English 411.7KB
    pdf Foil Pressure Sensors for Industrial OEM Sprayers アプリケーションノート English 2.7MB
    pdf MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications アプリケーションノート English 819.1KB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors アプリケーションノート English 502.5KB
    pdf Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Model FP5000, Applications アプリケーションノート English 3.9MB
    pdf MIP Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration アプリケーションノート English 908.7KB
    pdf Industrial Refrigerant System Pressures アプリケーションノート English 104.2KB
    pdf Pressure Sensing for Industrial Applications, Model FP5000 アプリケーションノート English 1MB
    pdf Model DPS Digital Pressure Sensors with CANopen® for Transportation, Industrial, Medical, and Aerospace アプリケーションノート English 1.3MB
    pdf Model IP IS, Industrial Pressure Sensors, Intrinsically Safe, Nomenclature 製品型番体系図 English 819.2KB