応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果


  製品 タイプ スタイル シリーズ
  • についての結果は見つかりませんでしたが、お役に立てるかもしれません。

    サポートページでは、弊社へのお問い合わせ方法をいくつか提供しています。

    ページ
    67
    スクエアボックス

    ワイヤレスモニター
    Limitless™シリーズのスイッチおよびセンサを補完するモニター。

    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    MIPシリーズ
    媒体分離型●増幅あり●わずか±0.75%FSSの低いTEB●絶対圧、シールドゲージ●ステンレススチール●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~870 psi

    スクエアボックス

    PX2シリーズ
    増幅あり●±2%FSS TEB●絶対圧、シールドゲージ、通気ゲージ●304SS●1 bar ~ 46 bar | 100 kPa ~ 4.6 Mpa | 15 psi~1000 psi

    スクエアボックス

    SNDH-Tシリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧4.5 Vdc〜18 Vdc●動作周波数:1Hz~15kHz

    スクエアボックス

    Trustability™ TSCシリーズ
    補正済み●低圧●差圧、ゲージ●mV出力●液体媒体●精度: ±0.25 %FSS BFSL

    スクエアボックス

    SPTシリーズ
    増幅型&非増幅型●絶対圧、ゲージ、シールドゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~5000psiまで

    スクエアボックス

    MLHシリーズ
    増幅あり●わずか±2%FSSの低いTEB●ゲージ&シールドゲージ●304L SSポート、Haynes214合金ダイヤフラム、プラスティック筐体●6 bar~550 bar | 0 psi~8000 psi

    スクエアボックス

    ベーシックTBPシリーズ
    補正済み●低圧●ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25%FSS BFS●コスト効果

    スクエアボックス

    SC2001シリーズ
    マルチチャネルポータブル機器(最大4)●⅜ DINケース●入力カードは、歪みゲージ、高レベル、RTD、LVDTバージョンでご利用いただけます。

    スクエアボックス

    SC2000シリーズ
    マルチチャネル機器(最大4)●⅜ DINケース●入力カード●歪みゲージ、高レベル、RTD、LVDTバージョンをご利用いただけます

    スクエアボックス

    PBN3シリーズ
    1in-H2O~6,5in-H2O●SPDT-NO、-NC●空気または適合流体を感知●ゲージ圧●寿命: 最大500万サイクル●保証圧力:15psi~80psi

    スクエアボックス

    ベーシックABPシリーズ
    補正済み●±1.5%FSS TEB●低圧●差圧またはゲージ●デジタルまたはアナログ出力●DIP、リードレスSMT、SMT●コスト効果

    スクエアボックス

    AWM90000シリーズ
    補正なし●±200SCCM、±5.0mbar●アナログ出力

    スクエアボックス

    MicroPressure MPRシリーズ
    校正・補正済み●コンパクト●高精度●わずか±1.5 %FSSの低いTEB●低圧●絶対圧またはゲージ圧●デジタル出力●リードレスSMT

    スクエアボックス

    AWM700シリーズ
    補正済み●200SLPM, ±300SLPM●アナログ出力

    スクエアボックス

    13 mmシリーズ
    増幅なし●絶対圧&シールドゲージ●接流体部316LSS●0psi~500psiから0psi~5000psiまで●リボンケーブル端子

    スクエアボックス

    ベーシックTBFシリーズ
    psi、bar、kPa フォース&圧力範囲●増幅なし、補正あり●mV出力●超小型サイズ

    スクエアボックス

    Trustability™ RSCシリーズ
    補正済み●わずか±0.25%FSSの低いTEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●SPI対応24ビットデジタル出力●DIP、SMT

    スクエアボックス

    ベーシックNBPシリーズ
    補正なし●低圧●絶対圧、ゲージ圧●mV出力●DIP、リードレスSMT、SMT●精度: ±0.25 %FSS BFSL●コスト効果

    スクエアボックス

    26PCフロースルーシリーズ
    補正済み●低圧●mV出力●フロースルーゲージ●SIP●線形性およびヒステリシス: 0.35%(標準)

    スクエアボックス

    SNG-Q シリーズ
    ホール効果スピードおよび方向センサ、直角位相出力付き●供給電圧:4.5V~26V●動作周波数:3Hz~20kHz

    スクエアボックス

    キャリブレーション圧力トランスデューサ
    Accu-Gageシリーズは、産業&ラボアプリケーション向けに、圧力トランスデューサとデジタル表示器を1つのコンパクトユニット内で組み合わせています。

    スクエアボックス

    AWM5000シリーズ
    補正済み●0 SLPM〜20.0 SLPM●アナログ出力

    スクエアボックス

    Trustability™ DPRシリーズ
    補正済み●わずか±1.25%FSSの低いTEB●微圧(差分、ゲージ)●アナログ出力

    スクエアボックス

    EMEA専用圧力スイッチ
    0.018psi~40psi、工場設定&調節可能、60psi バーストに対応可能なEMEA用ダイレクトアクションブレード接点またはスナップアクションスイッチ。

    スクエアボックス

    TruStability® HSCシリーズ
    補正済み●±1%FSS~±3%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    24PCシリーズ
    補正なし●低圧●mV出力●絶対圧、差圧、液体/液体差圧、ゲージ圧●DIP、SIP、SMT●線形性およびヒステリシス: 0.5%(標準)

    スクエアボックス

    19 mmシリーズ
    増幅なし●絶対、ゲージ、真空ゲージ●接流体部316LSS●0psi~3psiから0psi~500psiまで●リボンケーブル端子

    スクエアボックス

    24PCフロースルーシリーズ
    補正なし●低圧●mV出力●フロースルーゲージ●SIP●線形性およびヒステリシス: 0.75%(標準)

    スクエアボックス

    TruStability® SSCシリーズ
    補正済み●±2%FSS~±4%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    26PC シリーズ
    補正済み●低圧●mV出力●差圧、液体/液体差圧、ゲージ圧●DIP、SIP、SMT●線形性およびヒステリシス: 0.5%(標準)

    スクエアボックス

    TruStability® NSCシリーズ
    補正なし●超低、低圧力●絶対圧、差圧、ゲージ●mV出力●液体媒体●DIP、SIP、SMT●精度: ±0.25 %FSS BFSL

    スクエアボックス

    SC3004シリーズ
    マルチチャネルポータブル機器(最大14)●2Uラックマウント●入力カード●歪みゲージ、高レベル、RTD、LVDTバージョンをご利用いただけます

    スクエアボックス

    1865シリーズ
    液体媒体psi圧力範囲●増幅なし、補正あり●電流励起mAまたは電圧励起mV出力

    スクエアボックス

    PBN1シリーズ
    1in-H2O~50in-H2O●SPNO●空気を感知●ゲージ、真空、差圧●寿命: 最大2000万サイクル●保証圧力:8psi~15psi

    スクエアボックス

    血圧モニタリング
    ハネウェルの基板実装型圧力センサは、血圧モニターで血圧測定に使用できます。

    スクエアボックス

    TSシリーズ
    歪みゲージトランスデューサ シミュレータ●頑強な天候耐性ケース●高精度巻線抵抗

    スクエアボックス

    C3200シリーズ
    シリコン化学エッチング●複数のワット密度または可変トレース形状が要求される用途向け●様々な幾何学形状

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    FP5000
    構成可能なゲージ/絶対圧圧力トランスデューサ●0.36 psig/a~5,000 psig/a●±0.1% フルスケール精度●複数の種類の出力

    スクエアボックス

    レール
    レールおよび列車アプリケーションに対応するセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    スポーツ車両
    様々なスポーツ車両アプリケーション用のセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    エンジン
    ハネウェルは、車両エンジンに使用できる多数のセンサを製造しています。

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    産業用圧力トランスデューサ
    産業、プロセス、OEMテスト&メジャメント アプリケーションに適した、費用効果の高い汎用圧力トランスデューサです。

    スクエアボックス

    モデルDPS
    デジタル出力圧力トランスデューサ●10 psi~10K psi または 1 bar~700 bar または 70 kPa~70000 kPa●完全内部温度補正型/校正型●トータルエラーバンド(総合精度):±2 %FS

    スクエアボックス

    インサフレータ
    ハネウェル TruStability® & ASDXシリーズ圧力センサは、内視鏡下での処置中のインサフレータの圧力を監視するために使用されます。

    スクエアボックス

    芝生、ガーデニング
    芝生、ガーデン、レジャータイプ車両のほか、温度センサ、イグニッションスイッチ、ターンシグナル用のセンサ&スイッチ

  • 次の17件の結果を表示する