応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  圧力範囲  測定タイプ  ポートスタイル  電気接続
PX3AF1BH010BSAAX 0 bar~10 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH020BSAAX 0 bar~20 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH030BSCHX 0 bar~30 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH040BSCHX 0 bar~40 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH100PSAAX 0 psi~100 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH150PSAAX 0 psi~150 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH200PSAAX 0 psi~200 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH300PSAAX 0 psi~300 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH300PSCHX 0 psi~300 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH500PSAAX 0 psi~500 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH500PSCHX 0 psi~500 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH667PSAAX 0 psi~667 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BH667PSCHX 0 psi~667 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BS010BSCHX 0 bar~10 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AF1BS300PSCHX 0 psi~300 psi シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AG1BH010BSAAX 0 bar~10 bar シールドゲージ G 1/4 A-G(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AG1BH016BSCHX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/4 A-G(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AG1BH025BSAAX 0 bar~25 bar シールドゲージ G 1/4 A-G(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AG1BH046BSAAX 0 bar~46 bar シールドゲージ G 1/4 A-G(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AG1BS016BACHX 0 bar~16 bar 絶対圧 G 1/4 A-G(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AG1BS016BSCHX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/4 A-G(ISO 1179-3) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BH008BSAAX 0 bar~8 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BH010BSAAX 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BH010BSCHX 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BH100PSAAX 0 psi~100 psi シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BH150PSAAX 0 psi~150 psi シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BH200PSAAX 0 psi~200 psi シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BH667PSAAX 0 psi~667 psi シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BS010BACHX 0 bar~10 bar 絶対圧 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BS010BSCHX 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BS025BSCHX 0 bar~25 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BS035BSCHX 0 bar~35 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BS040BSCHX 0 bar~40 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN1BS046BSCHX 0 bar~46 bar シールドゲージ 1/4-18 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN2BS016BACHX 0 bar~16 bar 絶対圧 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN2BS100PAAAX 0 psi~100 psi 絶対圧 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3AN2BS250PAAAX 0 psi~250 psi 絶対圧 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) Metri-Pack 150、標準(UL V-0)
PX3EG1BS016BSCHX 0 bar~16 bar シールドゲージ G 1/4 A-G(ISO 1179-3) ケーブル(PVC)、3,0 m [9.8 ft]
PX3EN2BH008BSCHX 0 bar~8 bar シールドゲージ 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) ケーブル(PVC)、1.0 m [3.2 ft]
PX3EN2BH010BSCHX 0 bar~10 bar シールドゲージ 1/8-27 NPT(ANSI/ASME B1.20.1) ケーブル(PVC)、1.0 m [3.2 ft]
PX3FF1BH030BSCHX 0 bar~30 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) ケーブル(PVC)、2,0 m [6.6 ft]
PX3FF1BS030BSCHX 0 bar~30 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) ケーブル(PVC)、2,0 m [6.6 ft]
PX3NF1BH030BSCHX 0 bar~30 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) ケーブル(XLPE)、2.0 m [6.6 ft]
PX3NF1BH050BSCHX 0 bar~50 bar シールドゲージ 7/16~20 UNF 1/4、45°フレア型メスシュレーダー(SAE J512) ケーブル(XLPE)、2.0 m [6.6 ft]
  • ページ
    6
    スクエアボックス

    PX3シリーズ
    増幅あり●±1%FSS標準TEB●絶対圧、シールドゲージ●真鍮C36000●1 bar ~ 46 bar | 15 psi~700 psi

    スクエアボックス

    農業用車両
    センサ&スイッチは、農業用車両が効率よくかつ確実に走行するよう補助します。

    スクエアボックス

    冷蔵
    産業用冷蔵で使用されるセンサ&スイッチです。

    スクエアボックス

    機械、安性、工場のフロア

    スクエアボックス

    採掘/建設車両
    ハネウェルの優れたスイッチ、センサ、車両制御は、75年にわたり高性能部品やアプリケーションを用いて運輸業界をサポートしてきました。

    スクエアボックス

    コンプレッサ&ポンプ
    エアコンプレッサおよびポンプで使用するためのセンサ&スイッチです。

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    27
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers データシート English 2.2MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers 取付説明書 English 1.8MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 822.2KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 561.3KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 675.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, T1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.1MB
    pdf PX3 Series, cable two wire, G2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 762.6KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.4MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, F1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 640.4KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 661.7KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, N2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 647.8KB
    pdf PX3 Series, DIN, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.5MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, G1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 729.3KB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, M1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 794.6KB
    pdf PX3 Series, cable two wire, N1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 582.4KB
    pdf PX3 Series, cable three wire, T1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 473.4KB
    pdf PX3 Series, DIN, N2 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2.5MB
    pdf PX3 Series, Metri-Pack 150, F1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 2MB
    pdf PX3 Series, cable three wire, M1 pressure port type, CAD model.stp CADモデル English 744.4KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial HVAC/R Applications アプリケーションノート English 819.1KB
    pdf PX2 Series and PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers for Potential Use in Industrial Refrigeration アプリケーションノート English 908.7KB
    pdf Media Compatibility for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 技術情報 English 1.4MB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance 技術情報 English 38.4KB
    pdf Total Error Band Specification for Honeywell Heavy Duty Pressure Transducers, PX2 Series and PX3 Series 技術情報 English 285KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance 技術情報 English 35.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink