検索結果
製品 | オペレーティングフォース(動作に必要な力)または圧力 | 供給電圧 | |
---|---|---|---|
![]() |
TBFLPNS001BGUCV | 0bar~1bar | -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大 |
![]() |
TBFLPNS015PGUCV | 0 psi~15 psi | -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大 |
![]() |
TBFLPNS030PGUCV | 0 psi~30 psi | -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大 |
![]() |
TBFLPNS060PGUCV | 0 psi~60 psi | -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大 |
![]() |
TBFLPNS100PGUCV | 0 psi~100 psi | -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大 |
![]() |
TBFLPNS150PGUCV | 0 psi~150 psi | -12.0 Vdc最小、12.0 Vdc最大 |
文書 | 文書タイプ | 言語 | サイズ | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified | 技術情報 | 英語 | 167.7KB |
Test Tab