応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  出力  オペレーティングフォース(動作に必要な力)または圧力  伝達関数  供給電圧
FSAGPDXX001RCAB5 アナログ 0 lb~1 lb 5%~95% 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC
FSAGPDXX005LCSB5 デジタルSPI 0 N〜5 N 5%~95% 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC
FSAGPDXX010WCAA5 アナログ 0 N〜10 N 10%~90% 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC
FSAGPDXX1.5LC5B5 デジタルI2C、アドレス0x58 0 lb~1.5 lb 5%~95% 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC
FSAGPNXX001RC4C5 デジタルI2C、アドレス0x58 0 lb~1 lb 20%~80% 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC
FSAGPNXX003LCAC5 アナログ 0 lb~3 lb 20%~80% 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC
FSAGPNXX010WC2C3 デジタルI2C、アドレス0x58 0 N〜10 N 20%~80% 最小 3.0 VDC、標準 3.3 VDC、最大 3.6 VDC
FSAGPNXX1.5LCAC5 アナログ 0 lb~1.5 lb 20%~80% 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC
  • ページ
    1
    スクエアボックス

    FSAシリーズ
    N、lb、g、kg フォース範囲●増幅あり、補正あり●アナログまたはデジタル(SPIまたはI2C)出力

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    6
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified データシート English 428.4KB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified 取付説明書 English 297KB
    pdf FSA Series, Analog CAD Model.stp CADモデル English 1.4MB
    pdf FSA Series, Digital CAD Model.stp CADモデル English 1.5MB
    pdf FSA Series Force Sensors, Compensated/Amplified アプリケーションノート English 68.2KB
    pdf Diagnostics for TruStability™ HSC and SSC Series, and Basic ABP Series Board Mount Pressure Sensors; FSA Series Force Sensors 技術情報 English 186.8KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink