応答性の高いEndeca検索

何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。

検索結果

フィルタ条件



  製品  動作ポイント  パッケージタイプ
SM351RT 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM353RT 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) SOT-23、ポケットテープ&リール、3000ユニット/リール
SM451R 3 G (最小)、7 G(標準)、11 G(最大) フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
SM453R 6 G (最小)、14 G(標準)、20 G(最大) フラットなTO-92-スタイル、ストレート標準リード線、バルクパック、1000ユニット/バッグ
  • ページ
    12
    スクエアボックス

    スタンダードパワーシリーズ
    オムニポーラ磁気抵抗●SOT-23、フラットTO-92スタイル●7G(標準)、11G(最大)(SM351RT、SM451R)、14G(標準)、20G(最大)(SM353RT、SM453R)●3~24V DC

    スクエアボックス

    ベーシックABPシリーズ
    補正済み●±1.5%FSS TEB●低圧●差圧またはゲージ●デジタルまたはアナログ出力●DIP、リードレスSMT、SMT●コスト効果

    スクエアボックス

    Trustability™ DPRシリーズ
    補正済み●わずか±1.25%FSSの低いTEB●微圧(差分、ゲージ)●アナログ出力

    スクエアボックス

    マイクロパワー SL353シリーズ
    オムニポーラホール効果●SOT-23●±60G(標準)●1.8μA(標準)●高デューティサイクル(SL353HT)、低デューティサイクル(SL353LT)

    スクエアボックス

    N670Xシリーズ 2Dスキャンエンジン
    超小型設計●拡張読み取りレンジ●優れたモーショントレランス●レーザーおよびLEDエイマー●極端な温度に対する耐性●低消費電力

    スクエアボックス

    AWM700シリーズ
    補正済み●200SLPM, ±300SLPM●アナログ出力

    スクエアボックス

    TruStability® HSCシリーズ
    補正済み●±1%FSS~±3%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    TruStability® SSCシリーズ
    補正済み●±2%FSS~±4%FSS TEB●超低(差圧、ゲージ)、低(絶対圧、差圧、ゲージ)●デジタルまたはアナログ出力●DIP、SIP、SMT

    スクエアボックス

    TARSシリーズ
    高性能IMU●−245度/秒~+245度/秒●6自由度●5 Vおよび9 V~36 V●小型フォームファクタ

    スクエアボックス

    受動式スピードセンサ
    VRSセンサは、ターゲットがセンサを越えて回転した時に、アナログ電圧出力を生成します。出力を処理してデジタル信号を生成するには別の電気的インターフェースが必要です。

    スクエアボックス

    モデル JK
    Digital pressure gauge●General purpose grade●1 psi〜10000 psi●0.2% FS accuracy●Stainless steel wetted material

    スクエアボックス

    モデル JH
    Digital pressure gauge●High pressure grade●15000 psi~60000 psi●0.2% FS accuracy●15-5 PHステンレススチール、接液部材質

  • フィルタ条件


    文書 文書タイプ 言語 サイズ
    3
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs Datasheet データシート English 614KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs 取付説明書 English 582.5KB
    pdf Standard Power Series Magnetoresistive Sensor ICs アプリケーションノート English 374.7KB
  • Test Tab

    言語

    ソーシャルメディア

    サイト情報

    個人情報を販売しない

    サイトマップ

    ご利用規約

    グローバル購読解除

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink